Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 to przekaźnik zabezpieczający nadprądowy zasilany CT z opcją zewnętrznego zasilania pomocniczego. Ten montowany na panelu przekaźnik numeryczny zapewnia ochronę zarówno w czasie określonym, jak i odwróconym czasie nadprądowym i uziemiającym w zastosowaniach sieci dystrybucyjnej, takich jak sieci kablowe i RMU (RMU). Reyrolle 7SR46 integruje się z systemami SCADA. Kompaktowy, łatwy w obsłudze panel przedni zawiera klawisze nawigacyjne, wyświetlacz LCD i port USB.

  • 10 rekordów błędów
  • 100 rekordów wydarzeń
  • Ochrona hasłem
  • Funkcje ochrony nadprądowej natychmiastowej i opóźnionej
  • Wysoka czułość: gotowa do TRIP przy 80% Ismin (1-fazowy) i 40% Ismin (3-fazowy)
  • Parametryzacja za pomocą klawiatury i/lub oprogramowania Reydisp Evolution PC
  • Wewnętrzna kopia zapasowa baterii litowej
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Samokontrola, w tym monitorowanie stanu baterii
  • Nadaje się do specyficznych CT o szerokim zakresie pomiarowym (klasa 5P80)

Kluczowe korzyści

Ochrona

  • 50 natychmiastowych/51 opóźnionych czasowo nadprądów — faza
  • Kontrola 50 linii/przełączanie na błąd
  • Usterka uziemienia 50N Natychmiastowa/51N opóźniona czasowo - pochodna

Nadzór

  • Wykrywanie prądu wewnętrznego 81HBL2

Pomocniczy

  • Podróż z dużą prędkością 49T

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby