Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Reyrolle 7PJ15?

Reyrolle 7PJ15 zapewnia szybkie i niezawodne wyzwalanie w krytycznych systemach ochrony w elektrowniach i sieciach przemysłowych. Zaprojektowany zgodnie z IEC 60255, ten szybki przekaźnik zapewnia niezawodną izolację usterek i mnoży styki dla złożonych obwodów sterowania.

  • Czas pracy poniżej 10 ms dla szybkiego usuwania błędów
  • Konstrukcja o wysokim obciążeniu zapewniająca odporność na pojemnościowe prądy wyładowcze
  • Do 20 styków z możliwością samodzielnego, ręcznego lub elektrycznego resetowania

Kluczowe korzyści

Zwiększ bezpieczeństwo systemu dzięki szybkiej izolacji usterek

Pracuj w mniej niż 10 ms, aby szybko odłączyć uszkodzone sekcje, minimalizując uszkodzenia sprzętu i przestoje.

Uprość konserwację dzięki wysuwanej konstrukcji

Wysuwana obudowa i wyraźna flaga ręcznego resetowania sprawiają, że instalacja i serwis są łatwe w zastosowaniach montowanych na panelu.

Zwiększ niezawodność dzięki solidnej konstrukcji

Elektromechaniczna konstrukcja „wszystko albo nic” i wysoka zdolność obciążenia zapewniają niezawodną wydajność w trudnych warunkach.

Najważniejsze funkcje

Przeglądaj zasoby (w języku angielskim)