Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» w oparciu o RETEL Neuhausen

Modułowa automatyzacja pomieszczeń czystych jako pełna usługa:
Opowiadamy się za kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji i cyfryzacji. Nasz wysoki poziom wiedzy opiera się na 50-letnim doświadczeniu w środowisku pomieszczeń czystych i GMP.

Maksymalizacja korzyści: z nami jako partnerem w zakresie automatyzacji i cyfryzacji. Od planowania po operację, wszystko z jednego źródła.

Dlaczego Nowa generacja, skalowalna, idealnie dopasowana do potrzeb.?

System monitorowania GMP „FL-EMS flex” jest optymalnym rozwiązaniem do skutecznego zapewnienia zgodności za pomocą zautomatyzowanych procesów. Rozwiązanie służy do zagwarantowania wymogów prawnych/regulacyjnych dotyczących bezproblemowej dokumentacji krytycznego środowiska, procesu procesowego i parametrów produkcji.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Compliance:

    Zgodne z GMP rejestrowanie i wizualizacja parametrów środowiska, procesu i produkcji (temperatura, wilgotność, ciśnienie, cząstki, prędkości powietrza itp.)

    FDA 21 CFR część 11/załącznik 11 do UE

    Integralność danych ALCOA+

    Wielokrotnie kwalifikowane i kontrolowane
  • Efektywność i ochrona inwestycji:

    Szybsza i łatwiejsza realizacja projektu

    Niższe koszty inwestycji (sprzęt, inżynieria, koszty instalacji)

    Zastosowanie standardowych komponentów

    Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii

    Łatwo rozbudowywalny

    Skalowalny moduł według modułu
  • Zintegrowane i intuicyjne:

    Pełna integracja z krajobrazem systemu klienta

    Wymiana danych z systemami wyższego poziomu (ERP, MES, historyk danych itp.)

    Przyjazny dla użytkownika, prosty i intuicyjny

    Umożliwia zaawansowaną analizę przechwyconych danych

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Produkcja GMP

Nagrywaj swoje systemy produkcyjne i użytkowe w celu akwizycji danych zgodnych z GMP na FL-EMS flex. Można go zintegrować za pomocą wszystkich typowych interfejsów, aby dać ci przegląd Twojego obiektu.