Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

FL-eLogbook for GMP-compliant documentation w oparciu o RETEL Neuhausen

Modułowa automatyzacja pomieszczeń czystych jako pełna usługa:
Opowiadamy się za kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji i cyfryzacji. Nasz wysoki poziom wiedzy opiera się na 50-letnim doświadczeniu w środowisku pomieszczeń czystych i GMP.

Maksymalizacja korzyści: z nami jako partnerem w zakresie automatyzacji i cyfryzacji. Od planowania po operację, wszystko z jednego źródła.

Dlaczego Cyfrowy dziennik dla wydajnych i niezawodnych danych?

Nasz elektroniczny dziennik zastępuje odręczne wpisy cyfrowym, odpornym na manipulacje rozwiązaniem, które jest w pełni zgodne z GMP. Procesy są dokumentowane w bardziej wydajny, bardziej identyfikowalny sposób, który jest zawsze gotowy do audytu. FL-eLogbook można optymalnie dostosować do potrzeb klienta.

Naukowiec używający komputera w laboratorium

Zalety

  • Compliance: Rejestracja zgodna z GMP, wizualizacja i automatyzacja dzienników. FDA 21 CFR Część 11/UE Załącznik 11. Integralność danych ALCOA+ Integralność danych ALCOA+ Wielokrotnie kwalifikowana i kontrolowana.
  • Efektywność i ochrona inwestycji: Prawidłowa agregacja i prezentacja zapisów dziennika pozwala na sprawne przetwarzanie. Cyfrowe przechwytywanie danych oszczędza zasoby ludzkie, jednocześnie zwiększając jakość i niezawodność danych. Zastąpienie papierowych przepływów pracy jest niezbędne do prawdziwej transformacji cyfrowej.
  • Zintegrowany i intuicyjny: Pełna integracja z krajobrazem systemu klienta. Wymiana danych z systemami wyższego poziomu (ERP, MES, historyk danych itp.). Przyjazny dla użytkownika, prosty i intuicyjny. Dostosowane i wielokrotnego użytku.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Digitalizacja dzienników

Nasz elektroniczny dziennik zastępuje odręczne wpisy cyfrowym, bezpiecznym dla audytu rozwiązaniem w pełni zgodnym z GMP. Sprawia, że procesy są bardziej wydajne, przejrzyste i zawsze gotowe do audytu. Firma FL-eLogbook może być precyzyjnie dostosowana do potrzeb każdego klienta.