Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Rapidminer Monarch?

Przygotowywać, przekształcać i oczyścić dane z praktycznie dowolnego źródła. Dzięki oprogramowaniu Rapidminer Monarch zespoły mogą:

  • Przygotowanie i przekształcanie danych z różnych źródeł w wiersze i kolumny do wykorzystania w raportowaniu, analizie, uczeniu maszynowym i innych aplikacjach
  • Umożliwienie użytkownikom nietechnicznym wykonywania zadań przygotowywania danych szybko i bez błędów
  • Zwiększ zaufanie do danych dzięki kontrolowanym historiom zmian i przejrzystemu liniowi danych
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

Wyodrębnianie danych ze złożonych plików PDF i programu Excel

Przekształć przepływ pracy danych dzięki zaawansowanym wyodrębnianiu plików PDF i Excel, które pobiera krytyczne informacje z dowolnego pliku, w tym duże raporty biznesowe i niestabilaryczne arkusze robocze o złożonym formatowaniu.

Spraw, aby projekty danych były samoobsługowe

Przygotowywanie, przekształcanie, analizowanie i eksportowanie danych przy użyciu rozwiązania bez kodu zaprojektowanego tak, aby użytkownicy biznesowi byli samowystarczalni i efektywni, niezależnie od źródła danych.

Automatyzacja migracji starszych danych do nowych systemów

Przyspiesz migracje, integracje i wdrażanie przedsiębiorstw dzięki bezpiecznemu dostępowi do danych z dowolnego systemu. Zamień powolne, wymagające dużej ilości zasobów procesy ręczne w zautomatyzowane przepływy pracy, które kończą migrację danych.

Najważniejsze funkcje

Automatyzacja i skalowanie samodzielnego przygotowywania danych

Wyodrębnij dane z dowolnego źródła, w tym arkuszy kalkulacyjnych plików PDF i raportów tekstowych, aby zautomatyzować powtarzalne przepływy pracy uzgadniania. Ręczne czyszczenie, łączenie i przekształcanie raportów jest powolne, powtarzalne i podatne na błędy. Rapidminer Monarch automatyzuje powtarzalne procesy uzgadniania bez kodu, dzięki czemu zespoły poświęcają mniej wysiłku na przygotowanie i szybciej dostarczają dokładne wyniki.

kobieta-praca-arkusz-kalkulacyjny-dany-komputer-as797394714-promo-640x480

Przeprowadzaj audyty szybciej i z większą dokładnością

Przyspiesz wyodrębnianie złożonych danych i porównywanie z wieloma źródłami. Audytorzy poświęcają mniej czasu na przygotowanie informacji i mają większe zaufanie do swoich ocen. Pozwól swojemu zespołowi pewnie śledzić każdy punkt danych dzięki pełnej linii danych, konfiguracji uzgadniania i historii zmian.

osoba-używający-tablet-rachunkowość-zbliżenie-as97078437-promo-640x480

Przekształcanie danych za pomocą gotowych aplikacji

Uzyskaj dostęp do biblioteki tysięcy gotowych aplikacji dla podstawowych systemów biznesowych, takich jak ADP, Dayforce, Fiserv, Visa, Meditech i SAP. Aplikacje te obejmują możliwości, od łączności i skomplikowanej ekstrakcji danych po kompletne procesy biznesowe, takie jak uzgadnianie wielu różnych systemów. Stań się bardziej produktywny i odkryj nowe sposoby usprawnienia przepływu danych.

kobieta-praca-komputer-ekran-finansowy-as447923239-promo-640x480

Szybsze tworzenie i operacjonalizacja przepływów pracy

Wykorzystaj wiedzę specjalistów od domen danych, aby szybko zbudować zautomatyzowane przestrzenie robocze w kliencie typu „przeciągnij i upuść” bez kodu. Weryfikuj i uruchom produkcję za pomocą serwera Rapidminer Monarch Server, który centralizuje i zarządza, a także dodaje bogatą funkcjonalność do wdrażania pociągu danych w przedsiębiorstwie.

zespołów-współpracowników-około-laptop-as1694809216-promo-640x480

Skalowanie i integracja w całym przedsiębiorstwie

Obsługa funkcji łączenia i przełączania awaryjnego niezbędnych do solidnych wdrożeń, zapewniających wysoką dostępność i niezawodną wydajność nawet przy obsłudze dużych ilości danych.

IT-deweloper-centre-dany-używający-laptop-as748347537-promo-640x480

Często zadawane pytania