Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Quuppa w oparciu o Quuppa

Założona w 2012 roku firma Quuppa jest wiodącym dostawcą technologii RTLS (Real-Time Locating Systems). Quuppa Intelligent Locating System™ jest znany z doskonałej dokładności w czasie rzeczywistym. Jest to niezawodna i skalowalna platforma dla rozwiązań opartych na lokalizacji. Do tej pory Ecosystem Quuppa ma ponad 200 partnerów i klientów na całym świecie, którzy polegają na Quuppa w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż, w tym produkcji i logistyki, egzekwowania prawa i bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, sportu i rozrywki.

Dlaczego Inteligentny system lokalizacyjny Quuppa™?

... branże, w tym produkcja, logistyka, ochrona, opieka zdrowotna, handel detaliczny i sport.
-Elastyczna dokładność: od precyzji 10 cm do wykrywania bliskości lub obecności
-Czas rzeczywisty: opóźnienie do 100 ms, częstotliwość aktualizacji lokalizacji do 50 Hz
-Solidne i niezawodne
-Wysoce skalowalny: śledzenie tysięcy obiektów jednocześnie
-Śledź dowolne urządzenie Bluetooth
-Niskie zużycie energii
-Oznacz żywotność baterii do 10 lat
-Ekonomiczne rozwiązanie
-Zarządzanie oparte na chmurze
-Open API dla łatwej integracji

Teleport icRoom

Zalety

  • Dokładne i niezawodne dane lokalizacyjne umożliwiają usprawnienie operacji, zoptymalizowane procesy i lepsze bezpieczeństwo
  • Oszczędzaj czas, wysiłek, materiały, a nawet życie.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Lokalizatory i kontroler Quuppa

Tagi lub urządzenia