Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PSS® E Cloud X?

Sieć staje się coraz bardziej złożona i nieprzewidywalna — stwarza nowe zapotrzebowanie na planowanie systemów energetycznych. Projektanci sieci są pod coraz większą presją, aby wykonywać te same narzędzia, co poprzednio. PSS E Cloud łączy Twoje najbardziej zaufane narzędzie do planowania transmisji z nieskończonymi możliwościami, w tym:

  • Ciągły dostęp do najnowszego oprogramowania bez instalacji lokalnych, konfiguracji infrastruktury lub kosztów informatycznych
  • Moc obliczeniowa na żądanie przyspieszająca symulacje 20—30x
  • Bezpieczna współpraca w chmurze w celu przechowywania, udostępniania i synchronizacji danych modelu
  • Zdalny dostęp oparty na przeglądarce, do którego można uzyskać dostęp niezależnie od lokalizacji
  • Skalowalność projektów o znaczeniu krytycznym w czasie lub zmiennych obciążeń
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Główne zalety

85% oszczędności czasu

Przyspiesz badania planowania o 20-30 razy, mając jednocześnie możliwość rozwiązania złożonych badań, które wcześniej były niepraktyczne ze względu na ograniczenia czasowe (np. nowe przypadki użycia, takie jak: badania obciążenia i profilu generacji 8 760).

Optymalizacja CAPEX

Minimalizuj wydatki na sprzęt i unikaj nadmiernego projektowania systemów w celu uzyskania najwyższej wydajności. Chmura otwiera drzwi do nowych orzeczeń, które pozwalają narzędziom narzędziom uwzględnić koszty subskrypcji w ich przypadku.

Zwiększ moralność

Zmniejsz stałą presję czasową, aby uzyskać złożone wyniki analizy ze zwiększoną prędkością. Moc obliczeniowa na żądanie uwalnia planistów sieci do skupienia się na rzeczywistej analizie inżynieryjnej, poprawiając ogólne morale zespołu.

Dostępne funkcje