PRONETA Professional, zaawansowana wersja praktycznego narzędzia PROFINET, pomaga operatorom systemów automatyki w automatyzacji pozyskiwania danych z używanych przez nich komponentów. Możesz automatycznie skanować sieć PROFINET za pośrednictwem interfejsu użytkownika w regularnych odstępach czasu, a tym samym dokumentować rzeczywistą konfigurację systemu. Jest to idealny sposób na optymalizację serwisu, konserwacji i eksploatacji instalacji. Można również uniknąć niepożądanych sytuacji, takich jak brakująca kompatybilna część zamienna. A PRONETA Professional może zrobić jeszcze więcej.
Diagnostyka ProfiEnergy
Umożliwienie łatwego testowania urządzeń obsługujących ProfiEnergy poprzez odczyt i dostosowywanie ich stanów pracy, przy jednoczesnym uzyskaniu dostępu do danych pomiarowych w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia śladu węglowego.
Asystent nagrywania
Wsparcie programistów szybko odczytuje i zapisuje acykliczne zbiory danych PROFINET bez sterownika PLC lub narzędzi inżynierskich. Importuje również rekordy Wireshark, aby łatwo tworzyć listy dystrybucyjne zestawów danych.
Interfejs programowania aplikacji (API)
Interfejs API zapewnia pojedynczy punkt dostępu do komórki automatyzacji, umożliwiając połączenia MQTT i IoT hub, kontrolę nad skanowaniem PRONETA w wierszu poleceń oraz integrację aplikacji innych firm w celu usprawnienia wymiany danych.
PRONETA Professional zwiększa dyspozycyjność dzięki niezawodnej obsłudze wymiany, zapewnia pełną przejrzystość sieci, usprawnia zarządzanie zasobami, obsługuje zautomatyzowane kontrole zgodności i zapewnia szybką diagnostykę dla wydajnej pracy zakładu.
Chcesz najpierw wypróbować profesjonalne narzędzie bez zobowiązań?
Skorzystaj z bezpłatnej wersji testowej PRONETA Professional i dowiedz się, jak działa to praktyczne narzędzie oprogramowania:
Wypróbuj bezpłatną wersję testową
Tutaj znajdziesz informacje dotyczące zamawiania wersji zakupowej PRONETA Professional, w tym nowe funkcje, najważniejsze cechy, właściwości produktu i wymagania systemowe:
Kup PRONETA Professional