Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC PCS 7 Safety?

SIMATIC PCS 7 Safety zapewnia niezawodną ochronę ludzi, zasobów zakładów i środowiska - kluczowe czynniki wydajności dla bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle przetwórczym. Kompleksowe podejście firmy Siemens pomaga kształtować i udoskonalić odpowiednie wytyczne i przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz zapewnia optymalne wsparcie dla bezpiecznej eksploatacji procesów zakładowych. Pomaga wdrażać zaawansowane strategie dotyczące niezawodności instalacji, dostępności, konserwacji zasobów i bezpieczeństwa.

Matryca bezpieczeństwa SIMATIC S7, składająca się z narzędzia Safety Matrix Engineering Tool i Safety Matrix Viewer, jest holistycznym podejściem do bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z normą IEC 61511, wspierającym pełny cykl życia bezpieczeństwa — od analizy przez wdrożenie, aż po eksploatację i konserwację.

Kluczowe korzyści

Wzmocnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania

Zwiększ niezawodność instalacji, dostępność i ochronę ludzi i zasobów dzięki podejściu do bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnemu z normą IEC 61511 i w pełni zintegrowanemu ze strategią automatyzacji procesów.

Zmniejszenie kosztów inżynierii i cyklu życia

Matryca bezpieczeństwa SIMATIC S7 usprawnia wszystkie fazy cyklu życia bezpieczeństwa, redukując poziom CAPEX i OPEX dzięki uproszczonej inżynierii, spójnej dokumentacji oraz wydajnej obsłudze i monitorowaniu.

Wagi systemy bezpieczeństwa zgodnie z własnymi wymaganiami

Wybierz interfejsowe, częściowo zintegrowane lub w pełni zintegrowane architektury bezpieczeństwa - każda z certyfikatów do SIL 3 - aby odpowiadać potrzebom Twojego zakładu przy jednoczesnym wspieraniu długoterminowej elastyczności i wzrostu.

Wyróżnione możliwości