Maksymalizuj wytrzymałość w ekstremalnych warunkach
Powłoka konformalna, badanie gazów korozyjnych, odporność na EMC wg NAMUR NE21 oraz zakres temperatur do +70 °C sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań Ex Zone.
SIMATIC DCS hardware do rozproszonych systemów sterowania został zaprojektowany z myślą o specyficznych dla branży wymaganiach nowoczesnych zakładów technologicznych, w tym długiej żywotności, dostępności instalacji 24/7/365 i pracy w trudnych warunkach. Łącząc sprawdzone technologie z innowacjami, zapewnia maksymalną wytrzymałość i dostępność, zapewniając najwyższy poziom wydajności i elastyczności. Portfolio obejmuje:
Automation Systems — skalowalne rozwiązania do wymagających zadań procesowych
Rozproszone we/wy procesowe — solidne, modułowe we/wy w trudnych warunkach
SIMATIC IPC Systems — elastyczne rozwiązania oparte na komputerach PC i klient/serwer
Wraz z uzupełniającym portfolio komunikacji przemysłowej komponenty te umożliwiają wysoką dostępność, cyfryzację i ciągłą pracę.
Redundantne systemy, sieci, zasilacze i moduły we/wy, które można wymieniać na gorąco, utrzymują produkcję, minimalizując przestoje i przerwy w konserwacji.
Modułowe i elastyczne architektury, szeroki zakres funkcji we/wy, w tym bezpieczeństwo, oraz znormalizowane interfejsy umożliwiają płynną ekspansję z linii pilotażowych do obiektów globalnych.
Unified hardware obsługuje zarówno systemy DCS, jak i inne platformy automatyzacji, takie jak TIA Portal, umożliwiając spójną inżynierię i zarządzanie cyklem życia.
Powłoka konformalna, badanie gazów korozyjnych, odporność na EMC wg NAMUR NE21 oraz zakres temperatur do +70 °C sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań Ex Zone.
Wydajność w czasie rzeczywistym i przyszłościowa komunikacja Industrial Ethernet z PROFINET, a także szybkie i bezbłędne okablowanie terenowe z technologią push-in lub bloki zacisków D-Sub z wstępnie zmontowanymi kablami.
Hierarchia diagnostyka/alarmu w celu szybkiej diagnostyki przyczyn pierwotnych i krótkiego okresu naprawy (MTTR) pomagają zidentyfikować problemy przed ich eskalacją, umożliwiając szybszą izolację i korektę.
Automation systems | Do wymagających zastosowań
Procesy wejścia/wyjścia | Solidne i modułowe rozproszone we/wy procesowe
Komunikacja przemysłowa | Niezawodna i bezpieczna komunikacja przemysłowa
Systemy IPC SIMATIC | Systemy komputerowe
Wideo sprzętowe SIMATIC DCS | Platforma sprzętowa DCS dla przemysłu przetwórczego
SIMATIC S7-410 | Nasz główny kontroler dla przemysłu przetwórczego
SIMATIC ET 200SP HA | Solidna i wysoko dostępna linia I/O
SIMATIC CFU | Kompaktowa jednostka polowa
Prezentacja sceniczna SPS 2025 | Długoterminowe partnerstwo Siemens i Bürkert