Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego ULTRAMAT 23?

Uniwersalny analizator gazów ULTRAMAT 23 firmy Siemens i wydajne rozwiązanie do pomiaru emisji spalin pozwala zaoszczędzić miejsce i oszczędzić koszty. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy i przepisy wymagają wydajnych, precyzyjnych analitycznych urządzeń pomiarowych, które są proste, niezawodne i łatwe w użyciu. ULTRAMAT 23 zapewnia te korzyści — nawet w przypadku dużych zakładów spalania i spalania odpadów — dzięki:

  • Wieloskładnikowa konstrukcja z technologią UV i NDIR
  • Możliwość pomiaru do trzech składników aktywnych podczerwieni
  • Opcjonalnie dostępne czujniki elektrochemiczne (pomiar O2 i H2S)

Kluczowe korzyści

Oszczędność kosztów

ULTRAMAT 23 nie wymaga gazów kalibracyjnych i ma czyszczone kuwety, dzięki czemu jest wysoce opłacalny. Łączy czujniki elektrochemiczne z technologią NDIR w jednym urządzeniu, aby zaoszczędzić na przygotowaniu próbek i częściach zamiennych.

Łatwa integracja

Architektura otwartego interfejsu (RS 485, RS 232; PROFIBUS, SIPROM GA) oraz zdalna obsługa i sterowanie zapewniają uproszczoną integrację i obsługę procesów.

Usprawnij konserwację

Obsługa menu w zwykłym tekście umożliwia użytkownikom i personelowi serwisowemu natychmiastową obsługę urządzenia, a informacje zawarte w dzienniku pomagają przeprowadzić konserwację zapobiegawczą.

Wyróżnione możliwości