Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

Oparta sztuczną inteligencją SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) to wirtualna technologia pomiarowa łącząca unikalne podejście sztucznej inteligencji i wiedzę technologiczną dla szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności posiadania dedykowanego czujnika fizycznego.

SSE IQ zbiera istniejące dane pomiarowe, łączy je z siecią danych i identyfikuje korelacje. Wykorzystując historyczne dane zakładowe, głęboką wiedzę technologiczną firmy Siemens i sztuczną inteligencję, tworzony jest model procesu, który może symulować pomiar czujnika praktycznie w czasie rzeczywistym.

Ten miękki czujnik może działać jako pomiar zapasowy, a nawet zastąpić czujniki fizyczne. Zwiększa wydajność procesu nawet o 100% dostępność i minimalne koszty operacyjne dzięki zmniejszeniu nakładów serwisowych.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Kluczowe korzyści

Poprawa wyników pomiarów

Szybko otrzymujesz precyzyjne dane, pomagając podejmować terminowe i dokładne decyzje.

Zwiększ wydajność procesu

Twoje procesy mogą przebiegać płynniej i konsekwentnie, maksymalizując czas bezawaryjności.

Minimalizuj koszty operacyjne

Zmniejszając wysiłek serwisowy i inne wydatki, pomaga utrzymać docelowy budżet operacyjny.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij