Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS SL?

SITRANS SL to laserowy diodowy analizator gazu przeznaczony do pomiaru tlenu (O2) o wysokiej czułości. Przy minimalnym wysiłku montażowym i wymaganiach konserwacyjnych, SITRANS SL gwarantuje wysoki poziom efektywności ekonomicznej i efektywne oszczędności kosztów. Innowacyjna komórka referencyjna w linii zapewnia unikalną korzyść użytkownika przy minimalnej potrzebie konserwacji i ponownej kalibracji.

Kluczowe korzyści

Zwiększ pewność pomiaru

Osiągnij wysoką dokładność do 0,075% przy niskim długoterminowym dryfowaniu w szerokim zakresie od 0,008 do 400 bar, aby ustabilizować pętle sterujące i poprawić jakość produktu.

Przyspiesz czyszczenie i walidację

Wykorzystaj obudowę ze stali nierdzewnej, membrany podtynkowe oraz połączenia higieniczne zgodne z EHEDG i 3A, aby uprościć procedury i dokumentację CIP/SIP.

Zmniejsz czas przestojów dzięki wbudowanej diagnostyce

Używaj lokalnych przycisków i diagnostyki urządzeń do szybkiej konfiguracji, symulacji i rozwiązywania problemów, minimalizując czas uruchamiania i przerwy w procesie.

Wyróżnione możliwości