Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROCESS UV600?

SIPROCESS UV600 zapewnia selektywną spektroskopię UV do pomiaru maksymalnie trzech komponentów jednocześnie z doskonałą długotrwałą stabilnością i zdalną łącznością z systemami sterowania procesem. Aplikacje Unified Edge rozszerzają tę wartość, zapewniając skalowalną wizualizację, bezpieczny cykl życia aplikacji i szybkie wdrażanie na poziomie operatora, aby uzyskać szybsze informacje zbliżone do procesu.

Kluczowe korzyści

Zmierz wiele komponentów

Równocześnie określ ilościowo NO, NO2, SO2 lub H2S w jednym analizatorze, aby usprawnić monitorowanie i raportowanie.

Zmniejsz wysiłek konserwacyjny

Wyeliminuj zewnętrzne konwertery dzięki bezpośredniej kompilacji NO i NO2, co zmniejsza kontrole i obniża koszty operacyjne.

Popraw widoczność zdalną

Wykorzystuj nowoczesne interfejsy do monitorowania sieci i podłączania do systemów sterowania procesami w celu wspierania proaktywnych operacji.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij