Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego modułowe analizatory gazów procesowych SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 zapewnia precyzyjną, trwałą analizę gazu procesowego z jednolitą koncepcją działania, która upraszcza uruchomienie, obsługę i serwis. Jego modułowa platforma skaluje się wraz z procesem, aby obniżyć przestoje i koszty cyklu życia przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności. Oprócz szafek i ścian nowe urządzenie terenowe Ex d łączy w sobie ochronę Ex d i Ex e, co zapewnia łatwą modyfikację, wysoką dostępność i mniejszą konserwację. Dzięki ochronie IP 65 i rozszerzonemu zakresowi temperatur do +60 °C zapewnia bezpieczną pracę w trudnych warunkach.

Portfolio w skrócie

  • Moduły mieszane i dopasowane: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Trzy obudowy: stojak 19", naścienny, urządzenie terenowe EX-D
  • Szybka konfiguracja dzięki Plug & Measure i wbudowanej korekcji zakłóceń

Kluczowe korzyści

Uproszczenie uruchomienia i modernizacji

Terminale Ex e umożliwiają łatwą modyfikację i szybką wymianę okablowania bez otwierania obudowy Ex d, skracając czas konfiguracji.

Maksymalizuj czas sprawności w strefach niebezpiecznych

Odporna na ciśnienie obudowa Ex d oznacza, że obudowa rzadko musi być otwierana na miejscu, co zapewnia wysoką dostępność i zgodność.

Zmniejsz wysiłek konserwacyjny

Szybka wymiana elementów przyłączeniowych minimalizuje czas serwisowania i obniża koszty cyklu życia.

Wyróżnione możliwości