Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego ustawić BGA?

Zestaw BGA to kompaktowy, znormalizowany system analizatorów, który stale monitoruje wysypiska odpadów, ścieki i biogaz. Zestaw BGA zapewnia wszystkie niezbędne elementy, od pobierania próbek gazu po kontrolę operatora, monitorując jednocześnie do czterech strumieni próbek.

Optymalizuj procesy dzięki szybkiej i niezawodnej analizie surowego biogazu i uzyskaj korzyści ekonomiczne dzięki:

  • Zmniejszone koszty eksploatacji i konserwacji dzięki monitorowaniu wielu fermentorów za pomocą jednego urządzenia
  • Wysoka niezawodność działania i długotrwała stabilność dzięki wytrzymałej konstrukcji i wydłużonej żywotności czujnika H2S
  • Wysoka dokładność pomiaru i bezpieczeństwo — obsługa gazów łatwopalnych w wysokich stężeniach bez rozcieńczania, zgodnie z raportami TÜV

Kluczowe korzyści

Zmniejszenie kosztów eksploatacji i konserwacji

Monitoruj kilka fermentorów za pomocą jednego urządzenia z naszą funkcją przełączania punktu pomiarowego. Zamów system „gotowy do uruchomienia”, aby zminimalizować wysiłki instalacyjne i zaoszczędzić na wydatkach operacyjnych i konserwacyjnych.

Zapewnij wysoką niezawodność i stabilność operacyjną

Opieraj się na wytrzymałej, kompatybilnej z branżą konstrukcją, aby zapewnić wysoką niezawodność operacyjną i długoterminową stabilność. Czujnik H2S zapewnia wydłużoną żywotność, eliminując potrzebę rozcieńczania lub płukania wstecznego w celu uzyskania stałej wydajności.

Osiągnij wysoką dokładność pomiaru i bezpieczeństwo

Zapewnij precyzyjne pomiary nierozcieńczonych gazów próbnych, w tym gazów łatwopalnych o wysokim stężeniu z weryfikacją TÜV.

Wyróżnione możliwości