Dlaczego Series 6?
Siemens Series 6 zapewnia zunifikowaną obudowę i obsługę sterowaną przez Namur do analizy gazów procesowych wydobywczych, upraszczając integrację i zapewniając niezawodną wydajność w wymagających środowiskach. Wspiera monitorowanie emisji i kontrolę procesów z udowodnioną precyzją i zgodnością.
Portfolio:
- ULTRAMAT 6 | dla składników aktywnych IR
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | dla składników aktywnych IR i tlenu
- OXYMAT 6 | dla tlenu
- OXYMAT 61 | do zastosowań w standardzie tlenowym
- OXYMAT 64 | dla tlenu śladowego
- CALOMAT 6 | dla wodoru i gazów szlachetnych
- CALOMAT 62 | dla wodoru i gazów szlachetnych w gazach korozyjnych
- FIDAMAT 6 | dla węglowodorów
Kluczowe korzyści
Uproszczenie integracji ze wszystkimi analizatorami
Zunifikowana obudowa i obsługa NAMUR z SIMATIC PDM i SIPROM GA dla jednostek ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT i FIDAMAT.
Przyspiesz konserwację w każdym środowisku
Gazoszczelna separacja, konstrukcja IP65, ogrzewanie i opcje oczyszczania Ex (p) zapewniają niezawodność wszystkich analizatorów Series 6.
Zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa procesu
Certyfikowane konfiguracje i sprawdzone zasady pomiaru wspierają monitorowanie emisji i kontrolę krytycznych procesów.
Portfolio Series 6
ULTRAMAT 6 | dla komponentów aktywnych podczerwieni
Spełniają wysokie standardy w zakresie niezawodności i jakości pomiaru. Gwarantuje to nowoczesna elektronika, łatwość obsługi i element fizyczny dostosowany do zadania pomiarowego.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | dla składników aktywnych podczerwieni i tlenu
Łączy w sobie cechy ULTRAMAT 6 i OXYMAT 6 w jednym 19-calowym analizatorze.

OXYMAT 6 | dla tlenu
Spełnia wysokie standardy w wymagających zastosowaniach dzięki nowoczesnej elektronice, łatwości obsługi i fizycznemu elementowi dostosowanemu do zadania pomiarowego.

OXYMAT 61 | do zastosowań w standardzie tlenowym
Ekonomiczny analizator tlenu do standardowych zastosowań.

OXYMAT 64 | dla tlenu śladowego
Mierz stężenia tlenu w najmniejszych śladach, nawet do minimalnego zakresu pomiarowego 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | dla wodoru i gazów szlachetnych
W przypadku ciągłego pomiaru wodoru i gazów szlachetnych mierzy się właściwą przewodność cieplną próbki mieszaniny gazów i wykorzystuje do obliczenia stężenia.

CALOMAT 62 | dla H2 i gazów szlachetnych w gazach korozyjnych
Urządzenie analityczne przewodności cieplnej specjalnie zaprojektowane do zastosowań w gazach korozyjnych.

FIDAMAT 6 | dla węglowodorów
Dobrze nadaje się do ciągłego pomiaru całkowitych węglowodorów.