Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy w oparciu o PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel to firma zajmująca się rozwiązaniami inżynieryjnymi specjalizującą się w jakości energii, systemach zarządzania energią (EMS) i panelach sterowania niskiego napięcia. Założona w 2020 roku firma PQExcel szybko zyskała reputację zaufanego partnera dla branż poszukujących rozwiązań opartych na wydajności. Nasza oferta obejmuje indywidualne projektowanie i produkcję paneli sterowania po zaawansowane systemy monitorowania energii, pomagając klientom zoptymalizować zużycie energii, zwiększyć niezawodność i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z naszą wizją „Beyond Equipment. W kierunku wydajności”, PQExcel zapewnia obecnie usługi doradcze ISO 50001 i ISO 9001, umożliwiając organizacjom obniżenie kosztów energii, poprawę jakości procesów i uzyskanie globalnej gotowości do certyfikacji.

Dlaczego Monitorowanie energii i wdrażanie jakości energii?

Obiekty wymagają monitorowania energii i kontroli wydajności elektrycznej w celu zapewnienia wydajności i zgodności z przepisami. Ta oferta wdraża urządzenia pomiarowe SENTRON i oprogramowanie SENTRON powermanager umożliwiające monitorowanie i zarządzanie energią obsługujące systemy ISO 50001 i ISO 9001. Audyty Power quality oceniają harmoniczne i zakłócenia w celu określenia środków naprawczych, które zwiększają niezawodność i dostosowują się do limitów IEEE 519.

SENTRON powermanager z PAC i Powercenter

Zalety

  • Wzmacnia monitorowanie energii i kontrolę wydajności. Wdraża ustrukturyzowany monitoring energii za pomocą urządzeń pomiarowych SENTRON w celu ustalenia linii bazowych, śledzenia wskaźników efektywności energetycznej i wspierania wdrażania ISO 50001 poprzez mierzalne działania w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania popytem.
  • Poprawia jakość zasilania i wydajność elektryczną. Przeprowadza audyty jakości energii w celu oceny harmonicznych, nierównowagi napięciowej i problemów zapotrzebowania oraz definiuje środki łagodzące i rozwiązania ulepszające w celu zwiększenia niezawodności i dostosowania do limitów IEEE 519.
  • Gotowość zintegrowanego systemu zarządzania. Tworzy ustrukturyzowane ramy zarządzania zgodne z normami ISO 50001 i ISO 9001, w tym dokumentację, procesy monitorowania i przygotowanie audytu wewnętrznego w celu wspierania trwałej zgodności i ciągłego doskonalenia.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby