Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tank level monitoring w oparciu o PowTechnology

PowTechnology jest od ponad 35 lat specjalistami od inteligentnej automatyki i partnerem Siemens Measurement Intelligence Solution. Pomogliśmy klientom wykorzystać dane z czujników i maszyn do chmury, aby poprawić niezawodność, wydajność i zrównoważony rozwój. Portfolio czujników i oprzyrządowania Siemens Measurement Intelligence bezproblemowo integruje się z „gotowymi do użycia” bramami POWTechnology, umożliwiając użytkownikom szybkie, łatwe i opłacalne zbieranie danych oraz ułatwiając holistyczne rozwiązania specyficzne dla klienta. PowTechnology łączy OT i IT.

Dlaczego Zdalne monitorowanie poziomu zbiornika?

Zdalne monitorowanie zbiorników zmniejsza koszty dystrybucji i zapobiega wyczerpaniom i nadmiernym rozlaniom dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i inteligentnej logistyce. Czujniki poziomu Siemens i bramy PowTechnology Metron umożliwiają niezawodne i szybkie wdrażanie, nawet bez zasilania na miejscu. Nadaje się do chemikaliów, paliw, artykułów spożywczych, odpadów i nie tylko, z udowodnionymi oszczędnościami ponad 30% w milach dostaw.

Schemat przepływu danych czujnika poziomu z portalami internetowymi

Zalety

  • Zmniejszone koszty logistyczne
  • Mniej nadmiernych wycieków zmniejszających wpływ na środowisko
  • Zmniejszenie zużycia paliwa prowadzi do niższej emisji CO2
  • Ulepszona obsługa klienta
  • Mniej skoków i paniki. Lepsze planowanie i zakupy

Dostępne funkcje