Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud w oparciu o PowTechnology

PowTechnology jest od ponad 35 lat specjalistami od inteligentnej automatyki i partnerem Siemens Measurement Intelligence Solution. Pomogliśmy klientom wykorzystać dane z czujników i maszyn do chmury, aby poprawić niezawodność, wydajność i zrównoważony rozwój. Portfolio czujników i oprzyrządowania Siemens Measurement Intelligence bezproblemowo integruje się z „gotowymi do użycia” bramami POWTechnology, umożliwiając użytkownikom szybkie, łatwe i opłacalne zbieranie danych oraz ułatwiając holistyczne rozwiązania specyficzne dla klienta. PowTechnology łączy OT i IT.

Dlaczego Bramki IIoT są pierwszym krokiem do inteligentniejszych operacji?

Wprowadzanie danych z czujników i maszyn do chmury wiąże się z ukrytym kosztem dla większości firm: czas inżynierii, zasoby i infrastruktura, których nie mogą uzasadnić. PowTechnology usuwa te bariery. Jako partner Siemens Measurement Intelligence Solution, ich bramy IIoT bezproblemowo integrują się z portfolio czujników MI i oprzyrządowania, dzięki 35-letniemu doświadczeniu w zakresie wykrywania i ponad 100 000 wdrożeń na całym świecie, od pierwszego urządzenia do pełnego wyposażenia.

IIoT dla inteligentnej produkcji, łączenie IT z OT

Zalety

  • Ograniczenie marnotrawstwa energii i zmniejszenie kosztów operacyjnych zaczyna się od wiedzy o tym, co faktycznie dzieje się w całym procesie. Dane na żywo zastępują reaktywne zgadywanie, bez dodatkowej liczby pracowników inżynierskich ani inwestycji kapitałowych potrzebnych do dokonania zmiany.
  • Ciągłe monitorowanie za pomocą konfigurowalnych alertów oznacza problemy procesowe, zanim przerodzą się one w awarie. Zespoły konserwacyjne reagują na rzeczywiste warunki, a nie ustalone harmonogramy, zmniejszając zarówno nieplanowane przestoje, jak i niepotrzebne koszty serwisowania.
  • Zautomatyzowane dane czujników zastępują czasochłonne rundy ręczne. Pracownicy są uwolnieni od chodzenia w schowku i opóźnionych raportów, przekierowani do zadań o wyższej wartości, a system dostarcza dokładne, ciągłe dane procesowe.
  • Poziomy, przepływy i krytyczne progi procesów są stale monitorowane, utrzymując operacje w granicach regulacyjnych. Terminowe alerty umożliwiają interwencję przed wystąpieniem incydentu środowiskowego lub incydentu zgodności.
  • Zacznij od jednego połączonego zasobu i skaluj je do wdrożenia w całym przedsiębiorstwie w tempie operacyjnym. Rozwiązania PowTechnology rozwijają się bez odbudowy tego, co już istnieje, dodając czujniki, maszyny i integracje z chmurą w miarę rozwoju operacji.

Dostępne funkcje

Case Study

Panel słoneczny na metalowym ogrodzeniu

Wyeliminowano wycieki w ponad 100 zbiornikach gnojowicy rolniczej

AWSM Farming zarządza ponad 100 zbiornikami gnojowicy. Opóźnienia ręczne spowodowały ryzyko wyczerpania, przepełnienia i zanieczyszczenia. Monitorowanie Solar IIoT rozwiązało wszystkie trzy. Dane kierują teraz flotą 60 pojazdów tankowców.

Często zadawane pytania