Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Planar Motor System w oparciu o Planar Motor

Pomagamy klientom w ich cyfrowej transformacji, dostarczając elastyczne i bezobsługowe systemy transportowe. Systemy te oferują precyzję w sześciu stopniach swobody i są całkowicie modułowe, umożliwiając skalowalność i elastyczność. Modułowa konstrukcja i zdefiniowane programowo routing pozwalają na cyfrowe zdefiniowanie większej liczby funkcji maszyny niż w przypadku jakiejkolwiek innej technologii ruchu, przyspieszając zmiany i sprawiając, że skalowanie lub zmiana przeznaczenia linii jest bardziej praktyczne.

Dlaczego Elastyczne maszyny do transportu produktów do inteligentnej produkcji?

Systemy Planar Motor zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanej automatyzacji i precyzyjnej obsłudze w maszynach i między nimi. Obsługują firmy produkcyjne, producentów OEM i integratorów, którzy poszukują szybkich, elastycznych, czystych i niezawodnych rozwiązań do sterowania ruchem. Systemy wyznaczają nowe standardy w zakresie zwartości, adaptacji procesów i modułowości, umożliwiając klientom optymalizację przepustowości, minimalizację przestojów i produkcję szerokiej gamy produktów za pomocą jednej maszyny.

Zalety

  • Wysoce innowacyjne rozwiązania produkcyjne: Dzięki silnikowi planarnemu maszyny o niezrównanej wszechstronności do innowacyjnych zastosowań stają się rzeczywistością. Kontroluj każdy produkt całkowicie niezależnie i w razie potrzeby kieruj produkty do przepływu procesu i poza nim, z absolutną identyfikowalnością.
  • Szybszy czas wprowadzania na rynek: Systemy silników płaskich są szybkie w wdrożeniu i łatwe do uruchomienia. Ich zdolność adaptacji pozwala szybko zwiększyć produkcję — niezależnie od tego, czy prowadzisz małe partie, czy duże ilości, dostosowujesz poszczególne produkty, czy obsługujesz wiele wariantów.
  • Przyspiesz przyspieszenie i skalowanie bez wysiłku: dodawaj lub usuwaj Xboty, gdy zmienią się potrzeby produkcji. Zachowaj elastyczność dzięki układom modułowym — zmieniaj rozmieszczenie modułów maszyn, z łatwością łącz trasy przelotowe i rozbudowuj system bez końca.
  • Wyższa wydajność i poprawa konserwacji: uruchamianie wielu produktów na jednej maszynie oznacza wyższy wskaźnik wykorzystania i mniejsze inwestycje. Planar Motor płaskich działają bez tarcia i z wysoką dynamiką. Są bezobsługowe i umożliwiają łatwo dostępne procesy produkcyjne.

Dostępne funkcje

Case Study

SIMATIC S7-1500

Systemy automatyki i oprogramowanie Siemens SIMATIC

Systemy silników płaskich serii Planar Motor są bezproblemowo zintegrowane z TIA Portal i ekosystemem SIMATIC.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
XBots na trasie

Farmacja i nauki przyrodnicze

System Planar Motor umożliwia lepszą identyfikowalność produktu, a uproszczona mechanika prowadzi do skrócenia czasu wymiany i skrócenia konserwacji. Wariant produktu Hygienic zapewnia niezrównaną czystość, dzięki czemu Planar Motor jest najlepszym systemem transportu do sterylnych środowisk.