Interfejsy DDR zawierają wiele grup sygnałów, z których każda ma unikalne wymagania dotyczące jakości sygnału. Mają również względne relacje czasowe między grupami sygnałów, które należy zaspokoić. Wszystkie sygnały we wszystkich grupach muszą zostać przeanalizowane, aby upewnić się, że projekt będzie działał zgodnie z przeznaczeniem. Na pokazanym tutaj obrazku znajduje się ponad 64 sygnały, w tym zegar, polecenie/adres, dane, stroboskop danych i status. Problem z jakością sygnału lub synchronizacją z dowolnym pojedynczym sygnałem może sprawić, że cały interfejs stanie się nieczynny.
Na szczęście interfejsy DDR są powiązane ze specyfikacjami JEDEC, które dokumentują wymagania interfejsu - ale tylko dla strony interfejsu DRAM. JEDEC nie określa wymagań dotyczących sygnału wejścia/wyjścia kontrolera ani czasu, więc różne kontrolery będą miały unikalne zachowania, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy. Na przykład kontrolery mogą wykonywać deskewing na podstawie interfejsu, bajtu, skubania lub pojedynczego bitu - lub w ogóle nie.
Zapewnienie, że interfejs będzie działał, wymaga spełnienia wymagań dotyczących jakości sygnału i czasu dla wszystkich sygnałów i relacji międzygrupowych, w tym zachowań specyficznych dla kontrolera. Wymaga to symulacji wszystkich sygnałów i danych przebiegu przetwarzania końcowego w celu wyodrębnienia pomiarów oka i wzajemnego połączenia czasów lotu do wykorzystania podczas obliczeń czasowych. Przeprowadzenie tej analizy dla pełnego interfejsu DDR jest trudne, ponieważ w grę wchodzą dziesiątki sygnałów. Idealnie, analiza ta powinna być w pełni zautomatyzowana ze względu na złożoność i liczbę etapów analizy.