Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Eksperckie agorytmy optymalizacji

Optymalizator PDN wykorzystuje dwuetapowy proces w celu określenia optymalnej strategii zapełniania kondensatorów w analizowanym projekcie:

  1. Synteza oparta na ekspertach wykorzystuje 5 różnych strategii opartych na powszechnie stosowanych technikach do tworzenia i udoskonalania populacji kondensatorów. Proces ten przebiega szybko i daje wyniki, które można wykorzystać tak, jak są lub wykorzystać jako „ziarno” do późniejszej optymalizacji.
  2. Optymalizacja genetyczna świadoma domeny działa na wyjściu pierwszego etapu i wykorzystuje kolejny algorytm „pokoleniowy” w celu poprawy wydajności projektu. To nie jest ogólny algorytm optymalizacji; jest dostrojony do optymalizacji rozdzielania kondensatorów i daje lepsze wyniki, szybciej niż generyczny optymalizator.
Wykres przedstawiający optymalizację opartą na ekspertach z różnymi punktami danych i liniami.

Wyniki optymalizacji PDN

Osoba korzysta z komputera z ekranem wyświetlającym wykres i tekst.

HyperLynx PDN Optimizer tworzy hiperłączony raport HTML, który zawiera listę wszystkich analizowanych konfiguracji kondensatorów wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wydajności, konfiguracji i kosztów dla każdego z nich. Pozwala to projektantom ocenić kompromisy między różnymi potencjalnymi rozwiązaniami i wybrać konfigurację, która najlepiej spełnia ich określone cele projektowe.

Webinarium na żądanie

Dobrze - dokładnie uruchom symulacje SI i PI

Nie ma sensu uruchamiać symulacji SI/PI, jeśli używane narzędzia nie mają dokładności, wydajności i wydajności, aby wykonać zadanie w rozsądnych ramach czasowych.

Ta nagrana prezentacja teatralna zawiera niektóre z zaawansowanych technologii, których HyperLynx używa do uzyskania dokładnych wyników.

Schemat przedstawiający analizę integralności mocy spadku prądu stałego w obwodzie, z oznaczonymi różnymi komponentami i pomiarami.

Resources