Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HyperLynx DRC przegląd

HyperLynx DRC może szybko znaleźć problemy, które są trudne, czasochłonne i kosztowne do znalezienia dzięki symulacji, w tym ślady sygnału przechodzące przez antypady i podziały płaszczyzny, problemy ze ścieżką powrotną sygnału i zgodność z wymogami bezpieczeństwa elektrycznego. Unikalny silnik geometrii 3D firmy HyperLynx DRC umożliwia szybkie sprawdzanie złożonych problemów projektowych fizycznych i elektrycznych, umożliwiając rozwiązywanie tych problemów bez korzystania z dedykowanych ekspertów ds. integralności sygnału. Szybkie usunięcie jak największej liczby potencjalnych problemów z HyperLynx DRC oznacza, że po przeprowadzeniu szczegółowego modelowania i symulacji ten czas i wysiłek zostaną dobrze wykorzystane.

Szybkie, dokładne recenzje projektów

Ręczne recenzje projektów są w najlepszym razie nieefektywne - wysyłamy projekty do przeglądu osobom, które jednocześnie pracują nad wieloma innymi projektami, planujemy datę spotkania i mamy nadzieję, że ludzie po dokładnej recenzji pojawią się z przydatnymi opiniami. Ale szczerze mówiąc - jak często tak się naprawdę dzieje? Wizualne przeglądanie układów jest nudne i podatne na błędy, a życie jest pełne bardziej natychmiastowych presji. HyperLynx DRC zastępuje te ręczne procesy szybkimi, dokładnymi, zautomatyzowanymi kontrolami reguł elektrycznych, które działają w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz czekać dni ani tygodni na informację zwrotną. Sprawdza projekty dokładnie i ilościowo, zapewniając dokładną informację zwrotną na temat wymagań projektowych, gdzie układ jest naruszony i o ile. DRC tworzy szczegółową listę potencjalnych problemów projektowych, z których każdy może zostać wybrany w celu powiększenia widoku układu do danego miejsca i podkreślenia problemu.

Graficzne raportowanie błędów

Kompleksowa wbudowana biblioteka reguł

DRC zawiera ponad 90 reguł opartych na domenie, które można parametryzować, które sprawdzają potencjalne problemy analogowe, EMI, układ opakowania, integralność zasilania, integralność sygnału i bezpieczeństwo elektryczne oparte na zgodności. Wiele reguł jest wielofunkcyjnych, dzięki czemu można zidentyfikować jeszcze większy zbiór problemów projektowych. Konfigurowanie analizy dla konkretnego projektu polega po prostu na identyfikacji sygnałów lub obszarów, które mają być sprawdzone, wraz z zasadami, które należy zastosować.

kompleksowa wbudowana biblioteka

Konfigurowalny i zautomatyzowany

Gdy potencjalny problem zostanie zidentyfikowany, przeanalizowany i stwierdzony, że wymaga zmiany układu, zmiana ta musi zostać szybko i zwięźle przekazana innym osobom. HyperLynx DRC tworzy listy ShareLists, które automatycznie napędzają narzędzia PCB do wyświetlania danych obszarów poprzez przesuwanie i powiększanie wyświetlacza. Pozwala to na wyraźną komunikację problemów i przyspiesza proces zmiany układu w celu rozwiązania listy problemów.

wprowadź zmiany w układzie PCB

Wprowadź zmiany w układzie PCB

Oprócz wbudowanej biblioteki reguł DRC użytkownicy mogą opracowywać własne niestandardowe reguły sprawdzania w Pythonie, korzystając z wbudowanego zestawu obiektów projektowych i funkcji automatyzacji. Szybki, kompleksowy mechanizm analizy strukturalnej 3D DRC umożliwia tworzenie reguł sprawdzających złożone, zastrzeżone wymagania projektowe i zgłaszanie naruszeń przy użyciu tych samych mechanizmów przepływu analiz, raportowania i sondowania krzyżowego, co reguły dostarczane z DRC. DRC można również zautomatyzować zewnętrznie, więc po uzyskaniu reguł i parametrów, których chcesz użyć, możesz sterować DRC w celu przeprowadzenia kontroli wsadowej projektów, co dodatkowo skraca czas przeglądu projektu i poprawia wydajność.

Obraz pokazuje konfigurowalny i zautomatyzowany pulpit nawigacyjny z różnymi wizualizacjami danych i metrykami.

Weryfikacja progresywna

Weryfikacja po układzie to wyścig z czasem - w chwili, gdy układ jest „ukończony”, istnieje presja, aby uwolnić projekt do produkcji prototypu, nawet przed zakończeniem weryfikacji projektu po układzie. Tradycyjne, kompleksowe modelowanie i symulacja po układzie wymaga czasu i wiedzy - i jest kosztowne.

HyperLynx DRC to pierwszy etap unikalnej metodologii „progresywnej weryfikacji” firmy Siemens, która pozwala projektantom znaleźć jak najwięcej potencjalnych problemów z projektem tak szybko, jak to możliwe, przy jak najmniejszym czasie i wysiłku. DRC może znaleźć problemy w ciągu kilku minut, których znalezienie może zająć kilka dni podczas symulacji, jeśli w ogóle zostaną znalezione. Nie ma sensu inwestować czasu, wysiłku i pieniędzy na złożone symulacje, gdy istnieją proste problemy z projektem, które można szybko znaleźć. Przeprowadzenie przeglądu projektu w DRC pozwala użytkownikom znaleźć i rozwiązać te problemy, zanim przejdą do bardziej złożonych procesów weryfikacji.

Weryfikacja progresywna HLDRC

Resources