Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls w oparciu o Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc to amerykańska międzynarodowa firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii. Firma obsługuje ponad 70 000 organizacji w ponad 150 krajach, w tym 85 z Fortune 100. Palo Alto Networks zapewnia kompleksową platformę cyberbezpieczeństwa, która integruje bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo w chmurze, ochronę punktów końcowych i rozwiązania Security Operations Center (SOC). Wykorzystując inteligentną inteligencję zagrożeń, automatyzację i architekturę Zero Trust, Palo Alto Networks umożliwia organizacjom wzmocnienie ogólnej pozycji bezpieczeństwa, usprawnienie wykrywania i reagowania na zagrożenia oraz bezpieczne napędzanie transformacji cyfrowej.

Dlaczego Inteligentniejsze zabezpieczenia OT dzięki sztucznej inteligencji i zerowym zaufaniu dla IT/OT?

Zapory zapory nowej generacji (NGFW) firmy Palo Alto Networks zostały zbudowane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb liderów IT i OT w sektorach przemysłu i infrastruktury krytycznej, takich jak produkcja, transport i energia. Ponieważ środowiska te coraz bardziej się zbiegają, organizacje stają przed wyzwaniem zabezpieczenia złożonych systemów hybrydowych, które obejmują zarówno zasoby IT, jak i technologię operacyjną. Nasze rozwiązanie NGFW rozwiązuje tę kwestię poprzez egzekwowanie zasad Zero Trust we wszystkich warstwach sieci, jednocześnie wspierając standardy branżowe, takie jak ISA i IEC 62443. Platforma zapewnia głęboki wgląd w ruch sieciowy, zachowania użytkowników i przepływ aplikacji, umożliwiając szczegółowe sterowanie i automatyczne zapobieganie zagrożeniom — nawet w segmentowanych środowiskach OT. Klienci korzystają ze zmniejszonego ryzyka cybernetycznego, większej przejrzystości i uproszczonej drogi do przestrzegania przepisów. Ta gotowa na przyszłość, oparta na sztucznej inteligencji podstawa bezpieczeństwa umożliwia bezpieczną cyfrową transformację na dużą skalę.

Podejście Palo Alto Networks do bezpieczeństwa OT

Zalety

  • NGFW oparte na sztucznej inteligencji umożliwia wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, automatyczną reakcję i głęboką widoczność w IT i OT. Zmniejsza ryzyko, wspiera Zero Trust i zapewnia bezpieczne, odporne działania w środowiskach przemysłowych i krytycznych.
  • Rozwiązanie skaluje się płynnie w globalnych sieciach IT/OT i jest zgodne z normą ISA/IEC 62443. Unifikuje zasady bezpieczeństwa w chmurze i na bieżąco, upraszcza zgodność i wspiera długoterminową transformację cyfrową dzięki scentralizowanej, inteligentnej kontroli.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Ochrona badań i rozwoju oraz własności intelektualnej

Globalne zespoły badawczo-rozwojowe współpracują w sieciach hybrydowych, udostępniając poufne dane. NGFW zapewnia szczegółową kontrolę dostępu, pełną widoczność aplikacji. Wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym oraz monitoruje przepływ danych. Chroni IP, zapewnia współpracę dostawców, zapewnia pełną przejrzystość ruchu.