Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Production Intelligence for Opcenter Execution Pharma w oparciu o OYTEC

W OYTEC wykorzystujemy doświadczenie i wiedzę na temat naszego kapitału ludzkiego w obsłudze klienta, oferując najlepsze rozwiązanie dla ich potrzeb zgodnie z celami biznesowymi: chęć nawiązania bliskich i trwałych relacji partnerskich z naszymi klientami opartych na wzajemnym zaufaniu, wspólnej pracy i doskonałości usług. Biorąc pod uwagę kapitał ludzki jako element różnicowy. Systemy zostaną zaprojektowane i opracowane, aby pomagać ludziom i zachęcać ich kreatywność. Oferowanie rozwiązań na założeniu specjalizacji jako podstawy naszego doświadczenia i wiedzy. Głównie w środowiskach zgodności GMP i FDA.

Dlaczego Inteligencja produkcyjna w czasie rzeczywistym dla farmacji?

Producenci farmaceutyczni obsługujący Opcenter Execution generują bogate dane produkcyjne, ale nie mają widoczności w czasie rzeczywistym, aby na nie reagować. OYTEC rozwiązuje to rozwiązanie, wdrażając Opcenter Intelligence z kontrolnymi panelami kontrolnymi GXP dla OEE, analiz wsadowych, Golden Batch i CPV; umożliwiając zespołom operacyjnym i jakościowym ograniczanie odchyleń partii, skrócenie nieplanowanych przestojów i przyspieszenie uwalniania jakości bez zwiększania ryzyka zgodności z przepisami.

Zalety

  • Połącz istniejące dane MES z żywymi pulpitami nawigacyjnymi bez niestandardowego rozwoju.
    Gotowe złącza do Opcenter Execution Pharma zapewniają widoczność OEE, wydajności i przestojów już od pierwszego dnia, przyspieszając czas realizacji wartości.
  • Wypełnij lukę między produkcją a kontrolą jakości.
    Łącząc Opcenter Execution Pharma z istniejącym systemem LIMS, rozwiązanie to zapewnia ujednolicony widok wykonania partii i wyników laboratoryjnych, przyspieszając analizę przyczyn pierwotnych pod kątem odchyleń jakościowych.
  • Zidentyfikuj swoje najlepiej wydajne partie i użyj ich jako podstawy.
    Analityka Golden Batch pomaga zespołom operacyjnym zrozumieć dokładnie, jak wygląda dobra, pozwalając im optymalizować parametry i konsekwentnie powielać sukces.
  • Minimalizuj obciążenie pracą w zakresie zgodności.
    OYTEC dostarcza kompletny pakiet walidacyjny dostosowany do GAMP 5, obejmujący dokumentację IQ, OQ i PQ. Rozwiązanie jest gotowe do audytu zgodnie z FDA 21 CFR Część 11 i załącznikiem UE GMP 11 bezpośrednio z uruchomienia.
  • Agreguj wskaźniki KPI z wielu linii produkcyjnych lub lokalizacji w jednym jednolitym widoku.
    Opcenter Intelligence Cloud wspiera globalną widoczność w całej firmie, wykorzystując międzynarodowy standard ISA-95 jako podstawowy model danych.

Dostępne funkcje