Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Biometric Authentication Solution for Opcenter Pharma w oparciu o OYTEC

W OYTEC wykorzystujemy doświadczenie i wiedzę na temat naszego kapitału ludzkiego w obsłudze klienta, oferując najlepsze rozwiązanie dla ich potrzeb zgodnie z celami biznesowymi: chęć nawiązania bliskich i trwałych relacji partnerskich z naszymi klientami opartych na wzajemnym zaufaniu, wspólnej pracy i doskonałości usług. Biorąc pod uwagę kapitał ludzki jako element różnicowy. Systemy zostaną zaprojektowane i opracowane, aby pomagać ludziom i zachęcać ich kreatywność. Oferowanie rozwiązań na założeniu specjalizacji jako podstawy naszego doświadczenia i wiedzy. Głównie w środowiskach zgodności GMP i FDA.

Dlaczego Eliminowanie haseł w środowiskach GxP?

W sklepach farmaceutycznych, w których działa Opcenter EX PH, domyślnie używają haseł do krytycznych etapów uwierzytelniania, które spowalniają pracę, powodują ryzyko zgodności i obciążają operatorów. Zespół Nymi zastępuje wpisywanie hasła bezdotykowym dotknięciem, które działa pod PPE. Zapewnia silną pewność tożsamości, łącząc dane biometryczne i wykrywanie na ciele, umożliwiając szybką realizację, lepszą integralność danych i większą pewność regulacyjną.

Urządzenie Nymi Band 4 na turkusowym tle

Zalety

  • Zyskaj cenne oszczędności czasu:
    Uwierzytelnianie oparte na dotykaniu bez hasła eliminuje wpisywanie powtarzających się logowań i podpisów z codziennych przepływów pracy. Operatorzy poświęcają mniej czasu na uwierzytelnianie, a więcej czasu na wykonywanie, pomagając producentom przyspieszyć produkcję i poprawić ogólną produktywność warsztatów.
  • Wzmocnienie integralności danych:
    Każde logowanie i podpis odbywa się w oparciu o mocną, zweryfikowaną tożsamość operatora popartą danymi biometrycznymi i Always-On AuthenticationTM. Zapobiega to udostępnionym poświadczeniom i błędnemu przypisywaniu, zapewniając, że działania w Opcenter EX PH są wiarygodne, identyfikowalne i gotowe do audytu.
  • Zwiększ satysfakcję operatora:
    Bez użycia rąk „Tap and Sign” działa nawet pod PPE, łagodząc zmęczenie hasłem i frustrację związaną z logowaniem i podpisami elektronicznymi. Operatorzy są wyposażeni w technologię, aby skupić się na swoich zadaniach, poprawiając satysfakcję i utrzymanie na hali produkcyjnej.
  • Działa w różnych systemach warsztatowych:
    Nymi Band zapewnia spójną warstwę uwierzytelniania bez hasła, która wykracza poza Opcenter EX PH do systemów takich jak PCS 7, PM Logon i TIA Portal. Zmniejsza to fragmentację tożsamości i umożliwia ujednolicone doświadczenie operatora we wszystkich środowiskach produkcyjnych.
  • Obsługuje Compliance z 21 CFR Część 11:
    Silne zapewnienie tożsamości i bezpieczne podpisy elektroniczne wspierają kluczowe wymagania 21 CFR Część 11, pomagając producentom zachować zgodność z przepisami, jednocześnie upraszczając uwierzytelnianie i zmniejszając ryzyko operacyjne.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty