Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

CSV for GxP Systems - EU-GMP & FDA 21 CFR Part 11 compliance w oparciu o OYTEC

W OYTEC wykorzystujemy doświadczenie i wiedzę na temat naszego kapitału ludzkiego w obsłudze klienta, oferując najlepsze rozwiązanie dla ich potrzeb zgodnie z celami biznesowymi: chęć nawiązania bliskich i trwałych relacji partnerskich z naszymi klientami opartych na wzajemnym zaufaniu, wspólnej pracy i doskonałości usług. Biorąc pod uwagę kapitał ludzki jako element różnicowy. Systemy zostaną zaprojektowane i opracowane, aby pomagać ludziom i zachęcać ich kreatywność. Oferowanie rozwiązań na założeniu specjalizacji jako podstawy naszego doświadczenia i wiedzy. Głównie w środowiskach zgodności GMP i FDA.

Dlaczego Usługi CSV oparte na ryzyku dla systemów komputerowych GxP?

Zapewnij swoim działaniom farmaceutycznym absolutną pewność regulacyjną. OYTEC przekształca Twoją strategię walidacji w przewagę konkurencyjną, dostarczając gotowe do audytu systemy GxP. Włączając GAMP 5 excellence z Twoim cyklem życia, zapewniamy, że Twoja technologia napędza produkcję bez zakłóceń w zakresie zgodności z przepisami. Zabezpiecz swój Go-Live dzięki precyzyjnie opracowanej dokumentacji i partnerstwu eksperckiemu na dowolnej globalnej platformie.

Naukowiec w sprzęcie ochronnym za pomocą laptopa

Zalety

  • Dowody gotowe do inspekcji:
    Wyniki walidacji gotowe do audytu dostosowane do EU-GMP i FDA 21 CFR, część 11, skonstruowane w celu szybkiego przeglądu i jasnej identyfikowalności od wymagań do testowania.
  • Szybsze i bezpieczniejsze uruchomienie:
    CSV oparty na ryzyku (zgodny z GAMP® 5) koncentruje wysiłek tam, gdzie jest to najważniejsze, ograniczając przeróbki i umożliwiając pewne wprowadzenie do produkcji bez opóźniania projektu.
  • Dotyczy każdego systemu GxP:
    Sprawdzona metodologia dostosowana do każdego skomputeryzowanego systemu (produkcji, jakości, laboratorium lub przedsiębiorstwa), w tym Siemens Opcenter Execution Pharma i zintegrowanych krajobrazów.
  • Jakość jako czynnik biznesowy:
    Walidacja wbudowana w zarządzanie cyklem życia (zmiany, okresowe przeglądy, obsługa incydentów) w celu utrzymania kontrolowanego stanu i zapobiegania zmianom zgodności z przepisami w czasie, przekształcając jakość w narzędzie do ciągłego doskonalenia procesów.
  • Pełna integralność danych.
    Nasze protokoły walidacji rygorystycznie weryfikują zasady ALCOA+ w całym cyklu życia systemu. Zapewnienie integralności, bezpieczeństwa i trwałości wszystkich danych GxP.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty