Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

24/7 support for Opcenter Pharma w oparciu o OYTEC

W OYTEC wykorzystujemy doświadczenie i wiedzę na temat naszego kapitału ludzkiego w obsłudze klienta, oferując najlepsze rozwiązanie dla ich potrzeb zgodnie z celami biznesowymi: chęć nawiązania bliskich i trwałych relacji partnerskich z naszymi klientami opartych na wzajemnym zaufaniu, wspólnej pracy i doskonałości usług. Biorąc pod uwagę kapitał ludzki jako element różnicowy. Systemy zostaną zaprojektowane i opracowane, aby pomagać ludziom i zachęcać ich kreatywność. Oferowanie rozwiązań na założeniu specjalizacji jako podstawy naszego doświadczenia i wiedzy. Głównie w środowiskach zgodności GMP i FDA.

Dlaczego Całodobowa pomoc techniczna i opieka nad cyklem życia dla Opcenter Pharma?

Zaprojektowana dla działów IT i operacji farmaceutycznych usługa ta wypełnia lukę między umową serwisową Siemens Software Service Agreement (SSA) a konkretną rzeczywistością zakładu. Rozwiązuje ryzyko przestojów produkcji spowodowanych problemami na poziomie aplikacji, których standardowa obsługa produktów nie obejmuje. OYTEC zapewnia całodobowe rozwiązywanie incydentów, proaktywne kontrole stanu zdrowia i elastyczne godziny ewolucji; gwarantując, że MES pozostaje zgodny, zoptymalizowany i zawsze działający.

Naukowcy analizujący dane w laboratorium z OEP.

Zalety

  • Certyfikowana wiedza i transfer wiedzy.
    Uzyskaj dostęp do dedykowanego zespołu certyfikowanych ekspertów Opcenter, którzy rozumieją konkretną konfigurację instalacji.
  • Zminimalizowane ryzyko i przestoje.
    Chroń swoje cele produkcyjne dzięki 24/7 rozwiązywaniu krytycznych incydentów w ciągu 1 godziny lub mniej.
  • Proaktywne monitorowanie i usługi DBA.
    Unikaj nieoczekiwanych awarii dzięki ciągłemu nadzorowi krytycznych parametrów, takich jak kondycja bazy danych i stabilność interfejsu.
  • Opieka profilaktyczna.
    Przedłuż żywotność systemu dzięki audytom technicznym i funkcjonalnym na miejscu.
  • Elastyczne ciągłe doskonalenie.
    Skorzystaj z wcześniej zakupionego rocznego banku godzin, aby uzyskać wsparcie dla incydentów, aktualizacje oprogramowania lub drobne ulepszenia funkcjonalne.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty