Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratory to kompleksowy system zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS), który optymalizuje przepustowość laboratoryjną i wydajność w zarządzaniu i wykonywaniem testów.

LIMS jest agnostykiem branży i zapewnia wbudowane funkcje kontroli jakości, aby pomóc laboratoriom zachować zgodność z przepisami branżowymi i normami dla każdego rodzaju produkcji lub przetwarzania.

Dowiedz się o specjalnym przypadku zastosowania do walidacji i weryfikacji prototypów lub rozwoju innowacji zgodnie ze specyfikacjami projektowymi w branżach hybrydowych i dyskretnych dla DVPR.

Opcenter Laboratory dla przemysłu dyskretnego

Dowiedz się więcej o tym, jak działa Opcenter Laboratory w zakresie wielodyscyplinowej weryfikacji i walidacji

Główne zalety

Prowadź mądrzejsze i szybsze decyzje laboratoryjne

Zamknij pętlę jakości i skróć czas przepustowości laboratoryjnej

Opcenter Laboratory chroni jakość od wczesnego opracowywania formuł poprzez zarządzanie próbkowaniem w linii i offline, wydając tylko partie najwyższej jakości.

Przeanalizuj próbki z dostaw przychodzących przed wydaniem partii surowca do produkcji.

Scentralizuj dane i połącz przepływy pracy laboratoryjne bezpośrednio z procesami produkcyjnymi, aby wyeliminować wąskie gardła i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Efektywniejsze zarządzanie sprzętem

Automatycznie zapewnij kontynuację wszystkich zaplanowanych i nieplanowanych interwencji.

Opcenter Laboratory odrzuca wyniki analiz z instrumentów, które pomijają interwencje. Uzyskaj pełny wgląd w wydajność sprzętu, zapewniając niezawodność, zgodność z przepisami i pewność co do każdego wyniku.

Opcjonalnie zaplanuj sprzęt dla najbardziej wydajnego wykonania testu.

Obraz pokazuje otoczenie laboratoryjne z różnymi urządzeniami i narzędziami.

Alerty dotyczące wydajności statystycznej kontroli jakości (SQC)

Unikaj złomu i przeróbek, otrzymując alerty, gdy wyniki analiz (i puste próbki) różnią się zgodnie z zasadami Western Electric.

Komponent SQC Opcenter Laboratory automatycznie śledzi wyniki i wysyła alerty o odchyleniach, gdy jest to wskazane.

Umożliwia to szybkie działania naprawcze, zapobiegając eskalacji niewielkich odchyleń w kosztowne problemy jakościowe.

asystent laboratoryjny porównujący specyfikację receptury z listą materiałową (BOM)

Poznaj więcej możliwości

Select...

Opcenter Laboratory śledzi kwalifikacje operatora i wysyła automatyczne powiadomienia o odnowieniu. System blokuje wyniki niekwalifikowanych operatorów, chroniąc zgodność i integralność danych.

To proaktywne podejście minimalizuje ryzyko i zapewnia laboratorium zawsze gotowe do audytu.

The image shows a laboratory setting with a person in a lab coat operating a piece of equipment.
Film – przykład wdrożenia

LIMS dla dyskretnych branż

Dowiedz się, jak Siemens usprawnia podróż od projektowania produktów do weryfikacji w świecie rzeczywistym.

Wielodyscyplinarna weryfikacja i walidacja

Wypełnij lukę między projektem a weryfikacją za pomocą jednej platformy, udokumentuj dowolną konfigurację weryfikacji.

Walidacja i weryfikacja części, prototypów lub rozwój innowacji zgodnie ze specyfikacjami projektowymi w branżach hybrydowych i dyskretnych.

Połączenie wielu dyscyplin naukowych, od obrazowania po testy niszczące, w jedno rozwiązanie do testowania i weryfikacji może pomóc przyspieszyć cykle innowacji i czas wprowadzenia na rynek.

Połącz wiele dyscyplin w kolejności i kontekście

Jedna sekcja weryfikacji projektu może łączyć wiele ocen naukowych i musi być rozpatrywana jako całość, a nie tylko jako indywidualne wyniki testów.

W jednym wniosku o weryfikację połącz na przykład analizę CT i mikroskopową analizę obrazu z analizą elektryczną i oceną wpływu chemicznego i środowiskowego, a także parametrów kontroli jakości.

Otoczenie laboratoryjne z osobą w płaszczu laboratoryjnym pracującą na komputerze z różnym sprzętem wokół siebie.

Scentralizuj współpracę badawczo-rozwojową dla szybszych innowacji

Pozwól swoim globalnym zespołom badawczo-rozwojowym na centralną współpracę i uczenie się od siebie nawzajem, umożliwiając łatwe przeszukiwanie dokumentacji testów weryfikacyjnych.

Informacje o tym, co zawiodło, są równie cenne, jak to, co działało dobrze, aby przyspieszyć cykle innowacji i uniknąć podwójnych prób i błędów.

Rygorystyczne zarządzanie danymi zapewnia dostęp do danych i ochronę, umożliwiając zarówno współpracę, jak i bezpieczeństwo danych

Otoczenie laboratoryjne z zespołem naukowców współpracujących nad projektem.

Przyspiesz działania LIMS dzięki zautomatyzowanym operacjom laboratoryjnym

Optymalizuj przepustowość laboratoryjną i czasy wydania dzięki usprawnionym przepływom pracy, automatycznym obliczeniom, integracjom sprzętu i zasadom podejmowania decyzji przez system — minimalizując interwencję człowieka i błędy.

Automatycznie generuj raporty dotyczące testów części lub prototypów ze wszystkimi istotnymi danymi.

Otoczenie laboratoryjne z osobą w płaszczu laboratoryjnym pracującą na komputerze z ekranem wyświetlającym wykres.

Podłączanie instrumentów laboratoryjnych dwukierunkowo

Unikaj błędów i oszczędzaj czas. Połącz się bezpośrednio z przyrządami pomiarowymi, aby śledzić postępy testów i rejestrować wyniki analiz w systemie zarządzania informacjami laboratoryjnymi bez ręcznego wprowadzania danych.

Użyj integracji, aby zoptymalizować sekwencję testowania na sprzęcie i usprawnić wykonywanie

Otoczenie laboratoryjne z różnymi urządzeniami laboratoryjnymi połączonymi i ułożonymi na stole.

Korzystanie z zarządzania kwalifikacjami operatora

Zapewnienie działań następczych w odniesieniu do wszystkich kwalifikacji i odnowień operatorów. Automatycznie ostrzega operatorów, kiedy mają powtórzyć testy kwalifikacyjne.

Opcenter Laboratory LIMS nie akceptuje wyników analiz od operatorów o nieaktualnych kwalifikacjach operatora

Otoczenie laboratoryjne z osobą w płaszczu laboratoryjnym pracującą na komputerze z ekranem wyświetlającym wykres.

Zarządzanie dostępem użytkownika zewnętrznego

Przyznawanie użytkownikom zewnętrznym dostępu do systemu LIMS w celu bezpośredniego żądania i pobierania wyników analizy/certyfikatów analizy, eliminując wolniejszą komunikację pośrednią.

Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze mogą zażądać testów i pobierać wyniki przy ściśle kontrolowanym dostępie.

Otoczenie laboratoryjne, w którym osoba w płaszczu laboratoryjnym pracuje nad komputerem, podczas gdy inna osoba w płaszczu laboratoryjnym stoi w pobliżu.

Poznaj więcej możliwości

Select...

Automatycznie dostarczaj dane wejściowe do DVPR

Automatycznie twórz dokumentację wyników weryfikacji. Określ sposób łączenia wyników w raportach lub sekcjach raportów, aby automatycznie utworzyć dane wejściowe dla DVPR (Design Verification Plan Reports) i wysyłać je do zespołów projektantów/inżynierów.

A laboratory setting with a person in a lab coat examining a sample under a microscope.

Poznaj inne produkty Opcenter RD&L

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.