Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Opcenter Intelligence Component Analytics

Monitoruj i śledź jakość wszystkich komponentów SMT za pomocą Opcenter Intelligence Component Analytics, aby upewnić się, że tylko zweryfikowane komponenty są umieszczane na płycie podczas montażu PCB.

Zapobiegaj złej jakości komponentów na linii montażowej PCB
Bezpieczna jakość i autentyczność komponentów nawet w czasach napięcia dostaw. Kompromitowane lub sfałszowane komponenty stanowią dramatyczne ryzyko dla producentów elektroniki, powodując połączenia serwisowe, wycofywanie i niszczące zyski. Dzięki analizie komponentów producenci mogą izolować problematyczny materiał i zapobiegać uszkodzeniom.

Wykrywanie problemów z jakością komponentów w czasie rzeczywistym
Wysyłanie próbek komponentów do testów laboratoryjnych jest kosztowne i czasochłonne. Zamiast tego monitorowanie w czasie rzeczywistym podczas montażu PCB umożliwia dokładną kontrolę i może również zidentyfikować pojedyncze uszkodzone komponenty w mieszanym źródle.

Wykorzystaj sztuczną inteligencję i wizję komputerową, aby uzyskać pełną identyfikowalność SMT
Obrazy generowane przez maszyny typu pick-and-place podczas produkcji są analizowane przy użyciu zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, aby zweryfikować autentyczność i zidentyfikować uszkodzenia lub manipulacje w 100% komponentów. Rozwiązanie wykorzystuje istniejące dane - nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji lub etapów w procesie produkcyjnym.

Dowiedz się więcej

Pogłęb swoją wiedzę na temat Opcenter

Obsługa klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.