Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Optymalizacja przepływu materiałów z magazynu na podłogę fabryczną

Zwiększ wydajność linii, utrzymuj dokładność zapasów i zapewnij płynny przepływ materiałów między magazynem a warsztatem dzięki zaawansowanym funkcjom intralogistyki dzięki Opcenter Intra Plant Logistics.

Dostęp do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym

Poznaj aktualny stan i dokładną lokalizację materiału. Zbieraj informacje o wydajności w czasie rzeczywistym dzięki śledzeniu materiałów i uzyskaj dokładny widok zapasów aż do poziomu pojedynczego nośnika. Rozwiązanie dotyczy wszystkich stacji zużywających materiałów w fabryce, w tym do automatycznego umieszczania urządzeń, ręcznych stanowisk montażowych, montażu systemu i punktów procesowych, takich jak dozowniki i powłoki.

Kierownik ds. logistyki wewnątrzzakładowej chodzący po magazynie.

Użyj inteligentnego uzupełniania materiałów JIT

Wyeliminuj przestoje i popraw wykorzystanie zasobów. Dzięki uzupełnianiu materiałów just-in-time (JIT) możesz skrócić przestoje spowodowane dostawą niewłaściwych części lub czekać na pojawienie się nowego materiału. Intra Plant Logistics (IPL) monitoruje harmonogram produkcji, aby przewidzieć zapotrzebowanie na dostawy materiałów dla nadchodzącej produkcji. Po utworzeniu prognozy system wybiera idealny materiał na podstawie konfigurowalnych reguł kosztów i zmiany zadań.

Światło w magazynie.

Wykorzystaj zarządzanie pamięcią eKanbanZmniejsz ilość zapasów i prace w toku na hali produkcyjnej. Automatyczne śledzenie zużycia i marnotrawstwa materiału z każdego pojemnika dostarcza informacji o liczbie materiału pozostałego na każdym pojemniku i jego dokładnej lokalizacji. Pomaga to ograniczyć pracę na hali produkcyjnej, ponieważ eliminuje potrzebę stosowania ogromnych zestawów materiałów i zapasów buforowych. Zasady Kanban dotyczące uzupełniania materiałów można ustawić dla obszarów magazynowych i punktów uzupełniania.

Kierownik logistyki wewnątrzzakładowej patrzący na dysk w zakładzie produkcyjnym.

Wykonuj specjalne zarządzanie materiałami

Upewnij się, że żadne przeterminowane materiały nie dotrą do sklepu. Łatwe zarządzanie wrażliwymi i wygasającymi zapasami, takimi jak urządzenia wrażliwe na wilgoć (MSD), dzięki automatycznym alarmom dla dowolnych materiałów w dowolnym środowisku. Materiały wrażliwe na wilgoć i materiały wrażliwe na wygaśnięcie są identyfikowane na etapie rejestracji materiału, a operacje maszyn lub pracowników mogą zostać zmuszone do przerwania, jeśli jakiekolwiek materiały wygasną. Zarządzanie MSD obejmuje procesy starzenia, przechowywania na sucho i pieczenia w piekarniku.

Pracownik fabryki używający systemu zarządzania magazynem.

Zaangażuj się w zarządzanie magazynem
Orkiestruj zadania uruchamiania, zestawiania i kompletacji. Zarządzaj odbiorem towarów przychodzących dzięki szybkiej rejestracji materiałów i składowaniu, a także zadaniami magazynowymi dotyczącymi dostawy produktów. Wizualizuj i priorytetyzuj żądania, a Opcenter Intra Plant Logistics zajmie się organizacją zadań związanych z zbieraniem, walidacją i śledzeniem materiałów. Prowadź operatorów przez zadania za pomocą urządzeń wewnętrznych, dostarczając informacji o uruchomieniu w czasie rzeczywistym.

Operator wózka podnośnikowego używa systemu zarządzania magazynem do organizowania rzędów zapasów magazynowych.

Obsługa zarządzania transportem materiałów

Zyskaj niezrównaną widoczność materiałów. Śledzenie i śledzenie materiałów podczas operacji logistycznych, kieruj ręcznym transportem materiałów lub integruj zarządzanie zautomatyzowanym pojazdem prowadzonym (AGV), aby wywołać odbiór i odprowadzanie materiałów. Przewiduj potrzebę uzupełnienia, zidentyfikuj idealny materiał i poprowadź automatyczne rozwiązania magazynowe, aby wybrać i zestawić materiał. Dzięki integracji AGV poinstruuj kierownika floty, aby dostarczył materiał przed upływem terminu dostawy, zapewniając wydajność.

Hala produkcyjna z ramionami robotów pracującymi nad zarządzaniem zapasami.

Mistrz logistyki materiałów w całym zakładzie

Obejrzyj seminarium internetowe na żądanie, aby zobaczyć, w jaki sposób producenci wykorzystują Siemens Opcenter do optymalizacji intralogistyki za pomocą cyfrowego bliźniaka.

Autonomiczny robot z rozmytym tłem sugerującym ruch i niebieską grafiką kuli

Dowiedz się więcej

Pogłęb swoją wiedzę na temat Opcenter

Obsługa klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.