Większe, bardziej wiarygodne przepływy informacji
Cyfrowo połącz cały cykl życia procesu produkcyjnego. Opcenter Execution Semiconductor jest wyposażony w inteligentną produkcję, z wszystkimi funkcjami półprzewodnikowymi MES powiązanymi z automatyzacją fabryk lub linii, projektowaniem i symulacją, zarządzaniem materiałami i zasobami, planowaniem produkcji i planowaniem, przemysłowym Internetem rzeczy (IIoT) i systemami analitycznymi.
Optymalizacja procesów produkcyjnych z najwyższą wydajnością
Opcenter Execution Semiconductor optymalizuje przepustowość, wydajność i koszty, płynnie sterując i bezpiecznym przetwarzaniem nowych produktów wprowadzając i zmieniając produkty.
Uzyskaj kompleksowe MES do produkcji półprzewodników
Zastosuj Opcenter Execution Semiconductor do produkcji nasion i buli, produkcji płytek, montażu i operacji testowych. Nasz MES dla przemysłu półprzewodników oferuje wysoki poziom gotowej funkcjonalności przemysłowej, najwyższy poziom konfigurowalności i pełną interoperacyjność z innymi systemami cyfrowymi wspierającymi producenta półprzewodników.
Śledzenie i śledzenie do poziomu urządzenia
Łatwo zarządzaj eksplozją danych produkcyjnych półprzewodników i wspieraj genealogie na poziomie urządzenia. Opcenter Execution Semiconductor wykonuje szczegółowe i szybkie gromadzenie i przetwarzanie informacji z czujników sprzętu na każdym poziomie rejestracji i śledzenia produktów i procesów. Osiągnij identyfikowalność począwszy od przychodzących materiałów, takich jak matryce, ramy ołowiane, druty epoksydowe i wiązania, i buduj pełny rekord w całym łańcuchu dostaw do integracji systemu.
Przyspiesz planowanie półprzewodników
Planowanie produkcji w produkcji półprzewodników jest bardziej złożone niż kiedykolwiek. Dowiedz się, jak Siemens pomaga skrócić czas reakcji i zoptymalizować przepustowość za pomocą cyfrowego bliźniaka w czasie rzeczywistym i płynnej integracji PLM, MES i symulacji.
Przeglądaj wideo, aby zobaczyć, jak to działa.
Zastosuj przepływy pracy wielokrotnego użytku
Modeluj złożone przepływy procesów i specyfikacje, w tym receptury, maski i narzędzia, operacje napędowe i procesy pomocnicze. Nasz MES dla półprzewodników przechowuje i zarządza wszystkimi dyrektywami produkcyjnymi, dzięki czemu są one wielokrotnego użytku. Centralnie wspiera również zarządzanie zmianami, aby niezawodnie wdrażać zmiany procesu w każdej fabryce lub linii.
Poprawa zarządzania i efektywności warsztatów
Opcenter Execution Semiconductor zapewnia elastyczne konfiguracje i pełną interoperacyjność z innymi systemami. Zaawansowana integracja sklepów, automatyczne wymuszanie dyspozytorskie, zintegrowana konserwacja sprzętu, niezawodne zarządzanie NPI i zmianą, a także egzekwowanie jakości umożliwiają zaawansowaną cyfryzację procesów produkcyjnych. Operatorzy uzyskują wymaganą widoczność i wgląd operacyjny oraz są prowadzeni, aby zapewnić produkcję zgodnie z projektem.
Uzyskaj wgląd dzięki zaawansowanej analityce
Wskazać możliwości poprawy wydajności i innych czynników marginesowych, takich jak ogólna efektywność sprzętu. Nasze oprogramowanie MES do produkcji półprzewodników wykorzystuje digital twin produkcji, aby odzwierciedlać wydajność w czasie rzeczywistym i śledzić rzeczywiste wyniki i statystyczną kontrolę procesu (SPC) oraz odchylenia od wykonania produkcji, konserwacji, testowania i harmonogramu. Ten zawsze aktualny digital twin pomaga zidentyfikować możliwości ciągłego doskonalenia produkcji.

Współpraca nowej generacji przy użyciu Teamcenter Share
Błyskawicznie, bezpiecznie i łatwo współpracuj ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki nowej generacji, opartemu na chmurze rozwiązaniu Siemens, Teamcenter Share.
Dowiedz się więcej...
Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter
Wsparcie klienta
Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.
Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.
Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter
Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.