Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Usprawnienie procesów produkcji farmaceutycznej

Opcenter Execution Pharma przyspiesza wymagane etapy projektowania, wykonania i przeglądu, aby zapewnić w pełni zgodną, w pełni udokumentowaną produkcję farmaceutyczną.

Użyj produkcji napędzanej podstawowym zapisem partii (MBR)
Upewnij się, że każdy szczegół Twojej operacji produkcyjnej jest rejestrowany dzięki naszemu podejściu opartemu na rejestrowaniu partii głównej. Nasz MES dla farmaceutyków wspiera dokładne planowanie procesu dokumentacji, w tym definicję produktu, wymagania dotyczące zasobów, definicje procesów, plany zarządzania jakością oraz procedury przeglądu i uwalniania partii. MBR zawiera wartości bezpośrednio z automatycznej receptury.

Usprawnij w pełni zgodne wykonanie produkcji
Optymalizuj procesy produkcji partii, które są w pełni zgodne z przepisami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP). Opcenter Execution Pharma pomaga usprawnić dostępność zasobów, takich jak wskazówki dla użytkownika, alokacja sprzętu i standardowe procedury operacyjne. Systematycznie kontroluje wykonywanie na wszystkich etapach, zarówno operacje ludzkie, jak i operacje kontrolowane przez warstwę automatyzacji.

Wykorzystaj bezpapierowe zarządzanie zapisami partii
Uprość zarządzanie zapisami partii, zapewniając jeden punkt przechowywania i dostęp do wszystkich dokumentów związanych z partią. Bezpapierowe zarządzanie farmaceutykami przez nasz MES skraca czas i wysiłek poświęcony na przygotowanie, konserwację, przegląd i wydanie zapisów partii oraz minimalizuje czas potrzebny na dostęp do informacji z MBR. System ułatwia przeglądanie zapisu partii przez wyjątek, co skutkuje szybszymi i bardziej wydajnymi wydaniami produktów.

Ciesz się prawdziwą produkcją bez papieru
Użyj jednego interfejsu, aby zarządzać wszystkimi regulowanymi procesami bez procedur i dokumentów opartych na papierze. Opcenter Execution Pharma umożliwia natywną integrację z systemem sterowania produkcją, zmniejszając złożoność i ułatwiając konfigurację. Zapewnia również łatwiejszą i wydajniejszą nawigację dla personelu operacyjnego, a także scentralizowany punkt kontroli alarmów, zdarzeń i raportów.

Pracownik fabryki korzystający z planowania zasobów przedsiębiorstwa trzyma kapsułki poza maszyną.
Opcenter Execution Pharma

Platforma do wygrania wyścigu z czasem

Dowiedz się więcej o Opcenter Execution Pharma

Platforma, która pomaga wygrać wyścig z czasem, zapewnia elektroniczne zapisy partii dla przemysłu farmaceutycznego.

Telefon komórkowy obok arkusza blistra pełnego kapsułek na pigułki

Pogłęb swoją wiedzę na temat Opcenter

Obsługa klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.