Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększ widoczność całego procesu produkcyjnego

Kontroluj rosnące linie produktów
Organizuj wydajną, wysokiej jakości produkcję i zapewniaj pełne śledzenie produkcji i widoczność, nawet gdy portfolio produktów i różnorodności produktów znacznie się poszerzają. Nasz MES do produkcji dyskretnej został zaprojektowany, aby zarządzać nowymi złożonościami, jakich możesz doświadczyć na wielu płaszczyznach - rekonfigurowalny sprzęt produkcyjny i układ fabryczny, rozbudowane i zmienne rachunki materiałów (BOM) i rachunki procesów (BOP), liczne zlecenia robocze i zależności zleceń roboczych i nie tylko.

Zarządzaj dużą wykwalifikowaną siłą roboczą
Zapewnij wydajność i dokładność aspektów przepływu pracy najlepiej wykonywanych za pomocą procesów ręcznych. Większa zależność od wykwalifikowanej siły roboczej, której doświadcza wielu dyskretnych producentów w porównaniu z innymi branżami, oznacza, że Twój MES musi wspierać złożone zarządzanie pracą, procesy współpracy człowiek-maszyna oraz korzystanie z narzędzi rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR). Nasze MES do produkcji dyskretnej zapewnia te możliwości.

Zastosuj zarządzanie niezgodnością i wyjątkami
Przechwytywanie i usuwanie wszystkich odchyleń wykrytych podczas inspekcji. Opcenter Execution Discrete wykorzystuje inteligentny katalog awarii do inicjowania systematycznego procesu rozwiązywania problemów i wynikających z tego działań naprawczych. W przypadku wykrycia odchyleń nasz MES do produkcji dyskretnej przeprowadza zarządzanie wyjątkami i analizę przyczyn pierwotnych oraz dostarcza protokoły poprawiające niezgodność.

Usprawnij zarządzanie zmianami
Łatwo dostosowuje się do zmian nawet po rozpoczęciu produkcji. Opcenter Execution Discrete upraszcza złożone zarządzanie zmianami, obsługując skomplikowane połączenia między zleceniem zmiany inżynieryjnej lub produkcyjnej, zleceniami roboczymi oraz wszystkimi materiałami, komponentami i procesami, na które zmiana wpływa.

Korzystaj z bliskiego połączenia cyfrowego z rozległymi łańcuchami dostaw
Optymalizuj efektywność kosztową w całym łańcuchu dostaw dzięki ściśle zsynchronizowanej wydajności just-in-time/just-in-sequence (JIT/JIS). Opcenter Execution Discrete zapewnia producentom OEM widoczność poprzez ich wysoce warstwowe łańcuchy dostaw. Dla dostawców ten MES do produkcji dyskretnej organizuje złożony i bardzo zmienny harmonogram produkcji oraz zapewnia śledzenie i śledzenie każdego wyprodukowanego komponentu, nawet dla wielu producentów OEM lub klientów poziomów.

Wykorzystaj duże zbiory danych
Przechwytuj ogromny i rosnący strumień danych generowanych codziennie na hali produkcyjnej i przekształć te duże zbiory danych na inteligentne dane, które zasilają Twój system inteligencji produkcyjnej. Opcenter Execution Discrete obsługuje ten atak danych, agregując i komunikując je w sposób znaczący zarówno w dolnej części produkcyjnej, jak i przed systemami korporacyjnymi.

Włącz przełomowe technologie
Podejmij nowe wyzwania związane z elektryfikacją, połączonymi usługami, autonomiczną nawigacją, zrównoważonym projektowaniem i produkcją oraz innymi przełomowymi technologiami. Nasz dyskretny system realizacji produkcji oferuje potężną i elastyczną funkcjonalność wymaganą przez te zmiany.

Pracownik przyglądający się produkcji dyskretnej.
Studium przypadku wideo

Robopac

MES w przemyśle motoryzacyjnym

Różne metody lean kształtowały przemysł motoryzacyjny. Korzystanie z MES umożliwia produkcję Just-In-Time (JIT) i Just-In-Sequence (JIS). W ten sposób producenci samochodów zapewniają, że materiały i komponenty są dostarczane na linię produkcyjną dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, co skutkuje zoptymalizowaną produkcją.

MES w przemyśle lotniczym i obronnym

W przemyśle lotniczym i obronnym producenci dążą do lepszego czasu wprowadzania na rynek, poprawy wydajności programu i poprawy jakości. Zamknięta współpraca z oprogramowaniem PLM pozwala skutecznie zarządzać elastycznymi i złożonymi procesami montażowymi w środowiskach o małej objętości i dużej wariancji.

30-dniowa wersja próbna

Przyspiesz czas wprowadzania na rynek dzięki wersji próbnej Manufacturing Execution System

Inteligentna, połączona fabryka może znacząco usprawnić procesy produkcyjne poprzez efektywne zarządzanie programami w celu skrócenia czasu wprowadzania na rynek, zwiększenie widoczności produkcji poprzez wskaźniki KPI i zaawansowane raportowanie oraz optymalizację alokacji zasobów w celu utrzymania jakości produktu. Poznaj możliwości naszego oprogramowania MES dzięki bezpłatnej wersji próbnej.

Odsłonięty silnik elektryczny do samolotu

MES w przemyśle maszyn przemysłowych

Procesy produkcyjne w maszynach przemysłowych i ciężkich urządzeniach można usprawnić poprzez wdrożenie MES na hali produkcyjnej. Konsolidując wszystkie procesy produkcyjne, klienci poprawiają wydajność i wydajność wykonania, elastyczność i czas wprowadzania na rynek.

Spersonalizuj swój MES

Dowiedz się więcej

Współpraca nowej generacji z Teamcenter Share

Błyskawicznie, bezpiecznie i łatwo współpracuj ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki nowej generacji, opartemu na chmurze rozwiązaniu Siemens, Teamcenter Share.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for Opcenter Execution

Pogłęb swoją wiedzę na temat Opcenter

Obsługa klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.