Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zaawansowane harmonogramowanie skraca czas przestojów i zmniejsza koszty

Opcenter Scheduling zapewnia dokładny model środowiska produkcyjnego. Pomaga to zwiększyć wykorzystanie zasobów i terminową dostawę.

Tworzenie harmonogramu wielu wiązań opartych na zamówieniach
Tworzenie harmonogramów opartych na zamówieniach. Sortuj lub zważ przedmioty, aby nadać priorytet zamówieniom. Algorytmy sekwencjonowania uwzględniają dostępność zasobów i dodatkowe ograniczenia wymagane przez kolejność. Harmonogramy mogą uwzględniać różne prędkości pracy na zasobach. Zastosuj czasy zmiany zależne od sekwencji w oparciu o atrybuty operacji i zezwalaj na nakładanie się i czas luzu między operacjami.

Modelowanie i optymalizacja ograniczeń zasobów
Modeluj zaawansowane ograniczenia zasobów, takie jak reguły dotyczące jednoczesnego używania reguł. Zaawansowane ograniczenia między operacjami obejmują ograniczenia czasu między operacjami i przedłużenie czasu operacji. Dzięki zaawansowanej optymalizacji harmonogramu możesz zdefiniować dodatkowe reguły optymalizacji harmonogramu, aby poradzić sobie z takimi problemami, jak minimalizowanie czasów przejścia, preferowane sekwencjonowanie i prowadzenie kampanii.

Zastosowanie materiału modelowego
Wdrażaj niestandardowe zasady dotyczące sposobu zużycia materiałów, aby zapewnić, że podzespoły i surowce są używane zgodnie z zasadami biznesowymi. Podczas przydzielania materiałów system filtruje i klasyfikuje dane, aby umożliwić uwzględnienie ograniczeń dotyczących zużycia materiałów związanych z jakością lub specyficznymi dla klienta.

Wizualizuj procesy montażu
Wizualizuj proces montażu od surowców po wyroby gotowe i zamówienia sprzedaży. Eksplorator materiałów w programie Opcenter Scheduling pokazuje graficzny widok zależności materiału, a także wykresy poziomów zapasów w czasie. Zobacz, gdzie wystąpią niedobory i zdecyduj się zachować je jako ograniczenie lub zignorować je.

Wyświetlanie harmonogramów i śledzenie postępów zleceń
Biura sprzedaży wykorzystują przeglądarki do śledzenia postępów zamówień. Przeprowadzaj zapytania o zamówienia na podstawie kopii opublikowanego harmonogramu tylko do odczytu. Kierownictwo może porównać rzeczywiste czasy z zaplanowanymi czasami ukończenia, aby ocenić wydajność procesu produkcyjnego. Na hali sklepowej nadzorcy komórek lub operatorzy maszyn mogą korzystać z przeglądarki, aby wyświetlić aktualne listy zadań roboczych.

Mężczyzna pracujący przy laptopie w zakładzie produkcyjnym.
Studium przypadku

Dauper

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Customer Success Story

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

Firma:Dauper

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Współpraca nowej generacji przy użyciu Teamcenter Share

Błyskawicznie, bezpiecznie i łatwo współpracuj ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki nowej generacji, opartemu na chmurze rozwiązaniu Siemens, Teamcenter Share.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for Opcenter APS.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.