Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Podejmuj inteligentne, dynamiczne decyzje dotyczące planowania

Zaawansowane możliwości planowania linii i wydajności pomagają planistom produkcji elektroniki podejmować inteligentne, dynamiczne decyzje dotyczące planowania na poziomie fabrycznym. Twórz realistyczne harmonogramy produkcji w oparciu o rzeczywiste zdolności produkcyjne i reaguj na zmiany w środowisku produkcyjnym.

Inteligentnie grupuj produkty
Generuj optymalne grupy produktów. Weź pod uwagę pojemność maszyny, dostępność podajnika i materiału oraz priorytet zlecenia pracy. Kontroluj parametry optymalizacji, takie jak terminy, czas produkcji i zmiany. Porównaj różne scenariusze, a następnie wybierz harmonogram, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Obraz na komputerze przedstawiający funkcję inteligentnego grupowania produktów montażu powierzchniowego (SMT).

Śledź wydajność
Szybko reaguj na zmiany, korzystając z rzeczywistego i zaplanowanego śledzenia wydajności. Wykryj potencjalne wąskie gardła na czas, aby im zapobiec. Zmodyfikuj harmonogramy zmian lub dodaj dodatkowe linie, aby zobaczyć, jak zmiany wpływają na zdolność dotrzymania terminów. Aktualizuj harmonogramy i eksportuj je w celu zwiększenia widoczności i monitorowania.

Monitorowanie wydajności na laptopie.

Symuluj plany produkcyjne
Łatwo dokonuj optymalizacji w locie w oparciu o różne scenariusze, aby wesprzeć proces decyzyjny planisty. Dodatkowe scenariusze „co jeśli” mogą być sporządzone na podstawie zaplanowanego przybycia materiału i danych dotyczących lokalizacji materiału. Następnie wygeneruj realistyczne harmonogramy produkcji technologii montażu powierzchniowego (SMT) w oparciu o rzeczywiste zdolności produkcyjne i ograniczenia fabryczne.

Symulacja planu produkcji - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki wbudowanej łączności
Opcenter Scheduling SMT oferuje wbudowaną łączność z szeregiem rozwiązań produkcyjnych SMT i oprogramowaniem Valor Process Preparation. Pozwala to na szybkie rozpoczęcie pracy i umożliwia proste codzienne przepływy pracy, a także eliminuje ręczne procesy podatne na błędy.

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Bezproblemowa integracja z SAP Opcenter Scheduling SMT pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek zwykle wymagany do koordynacji między SAP a procesem planowania. Łatwo i łatwo wyodrębnij zlecenia pracy, wymagane daty dostaw, dane wydania i poziomy zapasów materiałów z SAP Enterprise Resource Planning (ERP).

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Poznaj inne produkty Opcenter APS

Współpraca nowej generacji z Teamcenter Share

Błyskawicznie, bezpiecznie i łatwo współpracuj ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki nowej generacji, opartemu na chmurze rozwiązaniu Siemens, Teamcenter Share.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for Opcenter APS.

Dowiedz się więcej

Pogłęb swoją wiedzę na temat Opcenter

Obsługa klienta

Siemens oferuje światowej klasy obsługę klienta dla Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Opcenter na naszym blogu.

Społeczność Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.