Skip to main content

Produkcja bez kompromisów

Rozszerzając rozwiązanie NX X Manufacturing o moduły dodatkowe dostępne dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości, można zwiększyć jego funkcjonalność.

Nasza kolekcja ponad 20 modułów dodatkowych umożliwia dostosowanie aplikacji NX X Manufacturing do specyficznych potrzeb wynikających z konkretnego projektu. Moduły dodatkowe oferują szeroki zakres funkcji, od przygotowania modelu części i zwiększenia produktywności po specjalistyczną obróbkę, symulację, postprocesory i zestawy obróbcze.

Rozwój technologii w branży produkcji części umożliwia korzystanie z rozwiązania NX X Manufacturing Chat Co-Pilot – inteligentnego asystenta ułatwiającego pracę z oprogramowaniem i odpowiadającego na pytania dotyczące poszczególnych domen. Narzędzie Chat Co-Pilot usprawnia przepływy informacji, co pozwala oszczędzić czas i zwiększyć produktywność, a przy tym jest dostępne w ramach licencjonowania na podstawie wartości. Narzędzie bezproblemowo integruje się z interfejsem oprogramowania, oferując wskazówki, łącza do dokumentacji i odpowiedzi na powiązane zapytania. Można je łatwo włączyć na pasku wyszukiwania i używać do zwiększania wydajności programowania i symulacji.

Stale wprowadzamy nowe moduły dodatkowe, które poszerzają funkcjonalność oprogramowania. Są one łatwo dostępne w ramach licencjonowania na podstawie wartości, a pula tokenów jest wciąż rozszerzana o nowe moduły moduły.

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj funkcje 3 skalowalnych poziomów oprogramowania NX X Manufacturing: Standard, Advanced i Premium

Jak działają dodatki?

Moduły dodatkowe do oprogramowania NX X Manufacturing są dostarczane w innowacyjnym modelu licencjonowania na podstawie wartości, który stanowi ekonomiczne rozwiązanie zapewniające maksymalną elastyczność. Zespoły produkcyjne mają do swojej dyspozycji szeroki wachlarz funkcji, niezależnie od tego, czy potrzebują ich codziennie, czy też okazjonalnie.

Wystarczy zakupić pulę tokenów. Jest to model polegający na rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu licencji. Każdy dodatek i narzędzie w bibliotece ma przypisaną wartość w tokenach. Gdy moduł dodatkowy zostanie zarejestrowany, jego wartość zostanie odjęta od puli tokenów. Gdy produkt przestanie być używany, jego wartość w tokenach zostanie zwrócona do dostępnej puli.

Polecane moduły dodatkowe

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.