NX X Manufacturing Premium to najbardziej wszechstronny pakiet, stanowiący rozszerzenie pakietu Advanced. Zawiera m.in. funkcje symultanicznego frezowania 5-osiowego i obróbki obrotowej, a także frezowania 3- i 2,5-osiowego, toczenia i sondowanie w maszynie.
Kluczowe funkcje
Frezowanie 5-osiowe: Najnowsze strategie dotyczące ścieżek narzędzi zapewniają precyzyjną kontrolę nad procesami obróbki i umożliwiają wydajną i bezpieczną obróbkę części o skomplikowanej budowie na wieloosiowych maszynach CNC przy użyciu jednej konfiguracji. Adaptacyjna 5-osiowa obróbka zgrubna pozwala znacznie skrócić czas obrabiania i zwiększyć jego ogólną wydajność. Dzięki krzywym prowadzącym, które zapewniają precyzję obrabianych przedmiotów, można osiągnąć doskonałą jakość wykończenia powierzchni, a obróbka bokiem frezu umożliwia wykorzystanie całej długości ostrza, optymalizując usuwanie materiału i trwałość narzędzia. Przy zastosowaniu technik frezowania rurowego można precyzyjnie obrabiać wydrążone i wąskie przedmioty. Wizualizacja charakterystyki ścieżki narzędzia, z uwzględnieniem kątów natarcia, pozycji osi obrotowych i prędkości zapewnia lepszą kontrolę i dokładność całego procesu.
Obróbka obrotowa: Zoptymalizowanie operacji frezowania 4-osiowego przy minimalnym nakładzie pracy pozwala usprawnić proces obróbki i zwiększyć wydajność. Wdrożenie zaawansowanych elementów sterujących pozwala precyzyjnie zarządzać przesunięciem styku narzędzia i gęstością punktów, co prowadzi do lepszych wyników obróbki. Zautomatyzuj frezowanie resztek, aby zapewnić efektywną obróbkę każdego nieskrawanego materiału.
Frezowanie 3-osiowe: Adaptacyjna obróbka zgrubnej 3D przyspiesza obróbkę przy użyciu maszyn CNC, co skraca ogólny czas cyklu. Zautomatyzowanie frezowania resztek w celu wsparcia wieloetapowej obróbki zgrubnej i zapewnienia, że żaden materiał nie pozostanie nieobrobiony. Zaawansowane metody obróbki umożliwiają precyzyjną kontrolę nad obszarami skrawania, zwiększając dokładność strategii obróbki, a strategie gładkiego wykańczania pozwalają osiągnąć wysoką jakość wykończenia powierzchni.
Frezowanie 2,5-osiowe: Obrabiarka z funkcjami frezowania objętościowego, które umożliwiają szybsze programowanie części pryzmatycznych, natomiast obróbka oparta na cechach automatyzuje programowanie. Strategie obróbki szybkościowej mogą skrócić czas obróbki nawet o 60%, programowanie wieloczęściowe zwiększa zaś produktywność.
Toczenie: Wydajna obróbka części cylindrycznych na tokarkach z pojedynczym i podwójnym wrzecionem przy użyciu wszechstronnych funkcji toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują procesy obróbki licowej, toczenia, toczenia wstecznego, wykonywania otworów i podcięć, techniki wykańczania obejmują natomiast strategie obróbki wielofazowej i licowej. Wykonywanie otworów obejmuje nawiercanie wstępne, wiercenie, pogłębianie, wiórowanie, rozwiercanie i gwintowanie, funkcje rowkowania z kolei zapewniają elastyczną kontrolę punktu śledzenia i gwintowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne.
Sondowanie w maszynie: Funkcje sondowania w maszynie umożliwiają generowanie i wizualizowanie ścieżek sondowania oraz tworzenie wydajnych cykli sondowania zarówno w odniesieniu do zadań frezowania, jak i toczenia. Przy użyciu zintegrowanego postprocesora można bezproblemowo generować kod obrabiarek sterowanych numerycznie (NC), a cyfrowy bliźniak części, sondy i obrabiarki umożliwia symulowanie całego procesu. Wykrywaj zmiany procesu w czasie rzeczywistym, aby dostosować parametry obróbki i uzyskać optymalne rezultaty.
Zintegrowane narzędzia CAD: Oprogramowanie NX CAM zapewnia wiodące w branży funkcje CAD do modelowania, edycji i złożeń, które przyspieszają programowanie CNC. Zintegrowane translatory obsługują wszystkie standardowe formaty danych, w tym IGES, DXF, STEP, STL i JT.
Wskaźniki produkcyjne są oparte na wewnętrznych testach obróbki skrawaniem lub wewnętrznych analizach porównawczych.

Zalety oprogramowania NX X Manufacturing:
- Programowanie z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do indywidualnych potrzeb produkcyjnych
- Obniżenie kosztów początkowych i usprawnienie wdrożenia dzięki technologom chmurowym
- Zwiększenie produktywności dzięki najlepszym w branży funkcjom programowania maszyn CNC
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości
Rozwiązanie z możliwością personalizacji
Licencjonowanie na podstawie wartości umożliwia rozszerzenie, skonfigurowanie i dostosowania funkcjonalności oprogramowania NX X z uwzględnieniem następujących elementów:
- Zaawansowanie narzędzia do modelowania
- Specjalistyczne funkcje obróbki maszynowej
- Symulacja oparta na G-kodzie
- Nowoczesne rozwiązanie do postprocessingu