Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NX AM Fixed-Plane?

Przyspiesz konfigurację kompilacji urządzeń do produkcji dodatków o stałej płaszczyźnie (AM) dzięki naszym rozwiązaniom NX AM Fixed-Plane. Niezależnie od rodzaju materiału lub części, które drukujesz, nasze rozwiązania obejmują metody o stałej płaszczyźnie, takie jak złoże proszkowe, strumieniowe, Multi Jet Fusion (MJF), produkcja topionych włókien (FFF) i inne.

Importuj części i konfiguruj tacę kompilacji

Narzędzia NX AM Fixed-Plane służą do konfiguracji zasobnika kompilacji, tworzenia podstawowej geometrii wsparcia (blok, linia i punkt) oraz frameworka procesora kompilacji, która obsługuje procesory kompilacji dla różnych typów urządzeń do produkcji dodatków. Rozwiązanie zapewnia również eksport zasobnika kompilacji na podstawie plików 3MF i STL. Uzyskaj dostęp do tych produktów w ramach pakietu obejmującego modelowanie i rysowanie brył NX, modelowanie elementów, podstawowe modelowanie o swobodnym kształcie, modelowanie zespołów i funkcje zdefiniowane przez użytkownika.

Edytuj i poprawiaj modele przed drukowaniem

Skorzystaj ze zintegrowanych narzędzi NX CAD, takich jak modelowanie synchroniczne, do przygotowania modeli 3D do drukowania i edycji geometrii części w celu dostosowania żądań zmian projektu. Możliwości złożenia umożliwiają modelowanie kompletnych zespołów wieloczęściowych, które można wydrukować.

Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki zaawansowanym funkcjom

Zyskaj większą funkcjonalność, dodając zaawansowane typy geometrii wsparcia, takie jak węże, kontur, wstęga, stożek, wolumin i podpory zdefiniowane przez użytkownika. Utwórz pakiet z dostępem do najlepszych w swojej klasie narzędzi do edycji brył fasetowych do bezpośredniej pracy z obiektami siatki, takimi jak importowane pliki STL lub 3MF.

Rozwiązania NX AM Fixed-Plane zapewniają zaawansowane narzędzia do konfiguracji kompilacji do produkcji addytywnej, w tym:

Podstawowe narzędzia NX AM Fixed-Plane:

  • Łatwe rozmieszczenie i orientacja części z przeciąganiem i upuszczaniem
  • Automatyczne i ręczne tworzenie struktury nośnej
  • Automatyczne generowanie znaków drukowania
  • Generowanie kodu drukowania do bezpośredniego drukowania na obsługiwanym sprzęcie
  • Przeglądarka przekrojów dla obsługiwanych typów drukarek

Zaawansowane narzędzia NX AM Fixed-Plane płaszczyźnie:

  • Wszystkie możliwości obecne w rozwiązaniach NX AM Fixed-Plane Basic
  • Tworzenie węzłów, konturu, wstęgi, stożka, objętości i struktury wsparcia zdefiniowanej przez użytkownika
  • Zagnieżdżanie części 2D i 3D w zasobniku kompilacyjnym

Uwaga: Aby uzyskać aktualną listę drukarek z obsługą bezpośredniego drukowania, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wyróżnione możliwości

Poznaj NX dla produktów produkcyjnych

Zobacz nasze profesjonalne rozwiązania dla pragmatycznego, przemysłowego projektowania produkcji dodatków.

Zobacz wszystkie produkty NX

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Obsługa klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.