Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Line Designer X?

Zwiększ swoje możliwości, rozszerzając swoje rozwiązanie NX X Manufacturing, używając Line Designer X jako dodatku o wysokiej wartości, umożliwiając dostosowanie rozwiązania NX X Manufacturing do unikalnych potrzeb Twojego projektu.

Niezależnie od tego, czy planujesz nowy obiekt, czy optymalizujesz istniejący obiekt, Line Designer X umożliwia wizualizację, walidację i udoskonalanie układów produkcji z wyjątkową wydajnością. Umożliwia tworzenie szczegółowych, bogatych wizualnie układów produkcji, które przyczyniają się do zbudowania inteligentnego cyfrowego bliźniaka środowiska produkcyjnego.

Podczas projektowania generujesz jednocześnie kompleksowy rachunek wyposażenia (BOE) lub rachunek zasobów (BOR), zapewniając dostosowanie między planowaniem układu a zarządzaniem zasobami.

Kluczowe cechy

Usprawnij tworzenie układu dzięki intuicyjnym narzędziom 2D i 3D

Scentralizuj wszystkie zadania układu w jednym interfejsie i pracuj płynnie w 2D lub 3D bez konieczności konwersji danych. Szybkie umieszczanie sprzętu za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania, automatycznego łączenia i przystawki do pozycji dla szybkiego i wydajnego projektowania.

Oceń odprawę sprzętu w obiekcie

Użyj wbudowanego edytora kinematyki do definiowania sztywnych grup i połączeń z ograniczeniami i pozycjami. Administratorzy bibliotek mogą łatwo tworzyć złożone kinematyki, umożliwiając inżynierom układu ponowne wykorzystanie i symulację pozycjonowania sprzętu bez wysiłku.

Uzyskaj dostęp do bogatej biblioteki inteligentnych, konfigurowalnych komponentów

Wykorzystaj bogatą bibliotekę konfigurowalnych zasobów parametrycznych przy użyciu rodzin części i szablonów produktów. Zasoby Explore są dostępne zarówno w jednostkach metrycznych, jak i imperialnych zarówno w trybie autonomicznym, jak i połączonym z Teamcenter.

Przejrzysta komunikacja układów dzięki zintegrowanym raportowaniu i wizualizacji

Przekazywanie kluczowych informacji zainteresowanym stronom poprzez raporty, narzędzia sporządzania i eksportu. Korzystaj z raportów wizualnych z kolorowymi grafikami, dzięki czemu wgląd jest jasny i łatwy do interpretacji.

Elegancki biały skuter elektryczny z niebieskimi akcentami, stojący pionowo na odblaskowej powierzchni na szarym tle

NX X Manufacturing o wysokiej wartości dodatki

Zasilaj swoje rozwiązanie NX X Manufacturing dzięki dodatkom o wysokiej wartości, które pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących planowania produkcji z upływem czasu.

Dodatek Line Designer X o wysokiej wartości wymaga licencji NX X Manufacturing Essentials.

Rozszerz funkcjonalność swojego rozwiązania NX X Manufacturing o inne wartościowe dodatki, w tym:

  • Assembly Line Planner X
  • Otwarte zestawy narzędzi NX X

Możliwości Line Designer X

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.

Kształt Siemens Xcelerator.

Odkryj moc Siemens Xcelerator

Dowiedz się, jak nasza otwarta, cyfrowa platforma biznesowa umożliwia szybszą, łatwiejszą i bardziej skalowalną transformację cyfrową.