Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NX X Manufacturing CAM Advanced?

NX X Manufacturing CAM Advanced opiera się na produkcie CAM Standard, który obejmuje między innymi zaawansowane funkcje frezowania, toczenia i sondowania na maszynie 3- i 2,5 osi. Przepływy pracy CAM upraszczają przygotowanie i programowanie złożonych części o swobodnym kształcie, takich jak formy i matryce. Potężne technologie ścieżek narzędzi umożliwiają obróbkę z doskonałym wykończeniem powierzchni przy jednoczesnym skróceniu czasu cięcia nawet o 60%.

Kluczowe cechy

Frezowanie 3-osiowe: Produkuj wysokiej jakości komponenty z funkcjami swobodnego kształtu przy użyciu kompletnego zestawu zaawansowanych narzędzi do programowania sterowania numerycznego (NC). Adaptacyjna obróbka zgrubna 3D może skrócić czas obróbki o połowę. Zautomatyzowane frezowanie spoczynkowe umożliwia wielostopniową obróbkę zgrubną, zwiększając wydajność. Metody kontroli obszaru cięcia zapewniają precyzyjną kontrolę strategii obróbki. Osiągnij wysokiej jakości wykończenie powierzchni dzięki gładkim strategiom wykończenia, które mogą być zgodne z naturalnym kształtem geometrii części.

Zarządzanie danymi: uzyskać dostęp do zarządzania danymi CAM i umożliwić zarządzanie plikami w chmurze, w tym rejestrowanie i wymeldowanie plików produkcyjnych oraz kontrolę rewizji. Przeglądaj funkcje, które pomagają zidentyfikować zależności między częściami projektowymi a konfiguracjami CAM, podczas gdy zintegrowane wątki dyskusji i przypisania zadań wspierają współpracę między projektantami i producentami.

Frezowanie 2,5 osi: Maszyna z frezowaniem opartym na objętości umożliwiająca szybsze programowanie części pryzmatycznych, a obróbka oparta na funkcjach automatyzuje programowanie. Strategie obróbki z dużą prędkością mogą skrócić czas obróbki nawet o 60%, a programowanie wielu części zwiększa produktywność.

Obracanie: Skutecznie obrabiaj części cylindryczne na tokarkach z pojedynczymi i podwójnymi wrzecionami przy użyciu kompleksowych możliwości toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują operacje powierzchni, skrętu, obrotu tyłu, wiercenia i podcięcia, podczas gdy techniki wykańczania obejmują strategie wielokrotnego przebiegu i licowania. Wykonywanie otworów obejmuje operacje punktowe, wiercenia, dziobania, wiórów, ryzowania i gwintowania, z rowkami oferującymi elastyczną kontrolę punktów śledzenia i gwintowanie średnic zewnętrznych i wewnętrznych.

Sondowanie na maszynie: Generuj i wizualizuj ścieżki sondowania. Tworzenie cykli sondowania na maszynie do frezowania i toczenia. Użyj wyjściowego kodu NC ze zintegrowanym postprocesorem. Symuluj proces za pomocą cyfrowego bliźniaka części, sondy i obrabiarki. Wykrywanie zmian procesu w celu dostosowania parametrów obróbki.

Symulacja, przetwarzanie końcowe i dokumentacja sklepu: Użyj animacji ścieżki narzędzi i postprocesora, aby wygenerować gotowy do produkcji kod G. Post Hub, biblioteka oparta na chmurze z ponad 1000 postprocesorów i Post Configurator umożliwiają modyfikację lub tworzenie nowych postprocesorów; narzędzia do tworzenia obrabiarek i narzędzia instruktażowe tworzą modele kinematyki i opracowują asocjacyjne instrukcje pracy.

Metryki produkcyjne oparte są na wewnętrznej obróbce testowej lub wewnętrznych badaniach porównawczych.

An icon showing a 3-axis milling machine with a tool in motion.

Korzyści NX X Manufacturing:

  • Programuj części o dowolnym kształcie za pomocą zaawansowanych narzędzi CAM dostosowanych do konkretnych potrzeb produkcyjnych
  • Zmniejsz koszty wstępne i usprawnij wdrażanie dzięki technologii chmury
  • Zwiększ produktywność dzięki wiodącym w branży możliwościom programowania CNC
  • Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
  • Rozszerz funkcjonalność swoich rozwiązań dzięki licencji opartej na wartościach

Konfigurowalne rozwiązanie

Rozszerz funkcjonalność za pomocą NX X Manufacturing Value Based Licensing, aby skonfigurować i dostosować swoje rozwiązania, w tym:

  • Specjalistyczne możliwości obróbki
  • Symulacja oparta na kodzie G
  • Nowoczesne rozwiązanie do przetwarzania końcowego
  • Programowanie CAM wspomagane sztuczną inteligencją

NX X Manufacturing CAM Zaawansowane możliwości

Teamcenter Share: współpraca oparta na chmurze

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu współpracy nowej generacji firmy Siemens, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpieczna komunikacja i udostępnianie informacji wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Twoja subskrypcja obejmuje również dostęp do Teamcenter Share. Dzięki funkcjom, w tym bezpiecznej, centralnej pamięci masowej i udostępniania adresów e-mail, Teamcenter Share umożliwia natychmiastową, bezpieczną i łatwą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Konto Enterprise Cloud (ECA) zostanie udostępnione administratorom w celu uzyskania dostępu do usługi Teamcenter Share i delegowania dodatkowych uprawnień.

Z wyjątkiem użytkowników gości, wszyscy Autoryzowani Użytkownicy usług Teamcenter Share w chmurze otrzymają dostęp do szkolenia na żądanie „Pierwsze kroki z Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) na portalu Siemens Xcelerator Academy.

Najlepsze oprogramowanie do programowania i produkcji CNC

Subhashis.S, inżynier personelu, firma korporacyjna

Jeden zintegrowany system oferujący szereg przydatnych funkcji

Naveen, starszy inżynier projektowy, przedsiębiorstwo

Zautomatyzowane programowanie zapewniające wysoką precyzję i wydajność

Saurabh K, inżynier Software, firma korporacyjna

Poznaj powiązane produkty NX X Manufacturing CAM

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań chmurowych dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.