Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NX CAD/CAM Turning?

Wykorzystaj elastyczne rozwiązanie do toczenia, aby szybko zaprogramować prostsze prace, a także najtrudniejsze zastosowania wielowrzecionowe i wielowrzecionowe. Zaprogramuj operacje toczenia osi A i osi B.

Zaprogramuj zaawansowane operacje toczenia
Użyj profili części 2D lub modeli pełnych do programowania operacji obróbki zgrubnej, wykańczania wielokrotnego, rowkowania, cięcia gwintów i wiercenia w linii środkowej. Innowacyjne metody toczenia, takie jak PrimeTurning, mogą przyspieszyć obróbkę i zwiększyć wydajność nawet o 50%.

Automatyczne śledzenie objętości toczenia za pomocą technologii In-Process Workpiece (IPW), umożliwiającej wizualizację 3D i wydajną obsługę zmian projektowych.

Projektowanie ze zintegrowanym CAD
Modelowanie części, półfabrykatów, osprzętu i kompletnych konfiguracji maszyn przy użyciu zintegrowanego CAD do modelowania i montażu. Przygotuj modele części do programowania NC przy użyciu technologii synchronicznej.

Programy zatwierdzone na wyjściu
Generuj sprawdzone, gotowe do produkcji programy NC przy użyciu opartego na chmurze rozwiązania do przetwarzania końcowego i zintegrowanej symulacji obróbki skrawaniem. Cyfrowo połącz planowanie i produkcję z powiązaną dokumentacją sklepu, w tym listami narzędzi i arkuszami konfiguracyjnymi.

Obróbka maszynowa CNC części przy użyciu oprogramowania NX CAD/CAM z funkcjami toczenia.

NX CAM zapewnia zaawansowane możliwości programowania toczenia, w tym:

  • Obróbka zgrubna: powierzchnia, skręt, obrót do tyłu, otwór tylny i podcięcie
  • Wykończenie: twarz, skręt i otwór
  • Wykonywanie otworów: punktowanie, wiercenie, dziobanie, wiórowanie, ryza i kran
  • Rowowanie: z elastyczną kontrolą punktu śledzenia
  • Gwintowanie średnic zewnętrznych i wewnętrznych (OD/ID)
  • Operacje odcinania i podawania prętów
  • PrimeTurning
  • Obracanie szczypną
  • Sterowanie narzędziami w osi A i osi B
  • Obrabiany przedmiot w trakcie procesu
  • Weryfikacja ścieżki narzędzi
  • Przetwarzanie końcowe

Dodatkowo NX oferuje zintegrowane narzędzia CAD, takie jak:

  • Technologia synchroniczna
  • Zespoły
  • Tłumacze CAD
  • Modelowanie o dowolnej formie
  • Symulacja projektu
  • Informacje o produkcie i produkcji (PMI)
  • Sporządzanie

Wyróżnione możliwości

Przedsiębiorstwo Shikun

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70 percent
Case Study

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70%.

Firma:Shikun Enterprise

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Dashe, Kaohsiung City, Taiwan

Siemens Software:NX, Solid Edge

Poznaj powiązane produkty tokarskie NX CAD/CAM

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.

Siemens Teamcenter Udostępnij

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu do współpracy, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpiecznie komunikuj się i udostępniaj informacje wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for NX CAM

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Obsługa klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.