Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NX X Manufacturing CAD/CAM Standard?

NX X Manufacturing CAD/CAM Standard obejmuje zautomatyzowane programowanie części pryzmatycznych przy użyciu projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), z funkcjami frezowania 2,5-osiowego, wykonywania otworów, toczenia i sondowania na maszynie. Dzięki płynnej integracji z najwyższej klasy narzędziami CAD usprawnia programowanie pryzmatycznych części, skracając czas programowania nawet o 90%.

Kluczowe cechy

Frezowanie 2,5 osi: Maszyna z frezowaniem opartym na objętości umożliwiająca szybsze programowanie części pryzmatycznych, a obróbka oparta na funkcjach automatyzuje programowanie. Szybkie strategie obróbki skracają czas obróbki nawet o 60%, a programowanie wieloczęściowe zwiększa produktywność.

Zarządzanie danymi: uzyskać dostęp do zarządzania danymi CAM i umożliwić zarządzanie plikami w chmurze, w tym rejestrowanie i wymeldowanie plików produkcyjnych oraz kontrolę rewizji. Przeglądaj funkcje, które pomagają zidentyfikować zależności między częściami projektowymi a konfiguracjami CAM, podczas gdy zintegrowane wątki dyskusji i przypisania zadań wspierają współpracę między projektantami i producentami.

Toczenie: Skutecznie obrabiaj części cylindryczne na tokarkach z pojedynczymi i podwójnymi wrzecionami wykorzystując kompleksowe możliwości toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują operacje powierzchni, skrętu, obrotu tyłu, wiercenia i podcięcia, podczas gdy techniki wykańczania obejmują strategie wielokrotnego przebiegu i licowania. Wykonywanie otworów obejmuje operacje punktowe, wiercenia, dziobania, wiórów, ryzowania i gwintowania, z rowkami oferującymi elastyczną kontrolę punktów śledzenia i gwintowanie średnic zewnętrznych i wewnętrznych.

Symulacja, przetwarzanie końcowe i dokumentacja sklepu: Użyj animacji ścieżki narzędzi i postprocesora, aby wygenerować gotowy do produkcji kod G. Post Hub, biblioteka oparta na chmurze z ponad 1000 postprocesorów i Post Configurator umożliwiają modyfikację lub tworzenie nowych postprocesorów; narzędzia do tworzenia obrabiarek i narzędzia instruktażowe tworzą modele kinematyki i opracowują asocjacyjne instrukcje pracy.

Zintegrowane narzędzia CAD: NX CAM zapewnia wiodące w branży możliwości CAD do modelowania, edycji i montażu, które przyspieszają programowanie komputerowego sterowania numerycznego (CNC). Za pomocą zintegrowanych tłumaczy można odczytać wszystkie standardowe formaty danych, w tym IGES, DXF, STEP, STL i JT.

Metryki produkcyjne oparte są na wewnętrznej obróbce testowej lub wewnętrznych badaniach porównawczych.

Widok frezowania 3-osiowego w oprogramowaniu NX CAM.

Korzyści NX X Manufacturing:

  • Program przy użyciu zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do konkretnych potrzeb produkcyjnych
  • Zmniejsz koszty wstępne i usprawnij wdrażanie dzięki technologii chmury
  • Zwiększ produktywność dzięki wiodącym w branży możliwościom programowania CNC
  • Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
  • Rozszerz funkcjonalność swoich rozwiązań dzięki Value Based Licensing

Konfigurowalne rozwiązanie

Rozszerz funkcjonalność za pomocą NX X Manufacturing Value Based Licensing, aby skonfigurować i dostosować swoje rozwiązania, w tym:

  • Zaawansowane narzędzia do modelowania
  • Specjalistyczne możliwości obróbki
  • Symulacja oparta na kodzie G
  • Nowoczesne rozwiązanie do przetwarzania końcowego
  • Programowanie CAM wspomagane sztuczną inteligencją

NX X Manufacturing CAD/CAM Standard możliwości

Porównaj rozwiązania CAD/CAM firmy NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań CAD/CAM NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Precyzyjne planowanie i realizowanie procesów w hali produkcyjnej

Tarun K., starszy inżynier Software, firma korporacyjna

Najlepszy pakiet oprogramowania CAM dostępny na rynku

Joel G., R&D, firma średniej wielkości

Oprogramowanie NX CAM usprawnia proces produkcji

Luis Edison G., klient dla małych firm

Teamcenter Share: współpraca oparta na chmurze

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu współpracy nowej generacji firmy Siemens, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpieczna komunikacja i udostępnianie informacji wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Twoja subskrypcja obejmuje również dostęp do Teamcenter Share. Dzięki funkcjom, w tym bezpiecznej, centralnej pamięci masowej i udostępniania adresów e-mail, Teamcenter Share umożliwia natychmiastową, bezpieczną i łatwą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Konto Enterprise Cloud (ECA) zostanie udostępnione administratorom w celu uzyskania dostępu do usługi Teamcenter Share i delegowania dodatkowych uprawnień.

Z wyjątkiem użytkowników gości, wszyscy Autoryzowani Użytkownicy usług Teamcenter Share w chmurze otrzymają dostęp do training na żądanie „Pierwsze kroki z Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) na portalu Siemens Xcelerator Academy.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.