Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing CAD/CAM Premium to najbardziej wszechstronny pakiet oparty na produkcie Advanced. Obejmuje jednoczesne 5-osiowe frezowanie i obróbkę obrotową, a także możliwości frezowania 3 i 2,5 osi, toczenia i sondowania na maszynie.

Kluczowe cechy

Frezowanie 5-osiowe: Najnowsze strategie ścieżki narzędzi umożliwiają precyzyjną kontrolę nad operacjami, umożliwiając wydajną i bezpieczną obróbkę złożonych komponentów na wieloosiowych maszynach Computer Numerical Control (CNC) w jednym ustawieniu. Wykorzystaj 5-osiową szybką adaptacyjną obróbkę zgrubną, aby znacznie skrócić czas obróbki, zwiększając ogólną wydajność. Osiągnij doskonałe wykończenia powierzchni, stosując wykańczanie krzywych prowadzących, co zapewnia precyzję elementów obrabianych. Wykorzystaj cięcie śrub, aby wykorzystać całą długość rowka, optymalizując zarówno usuwanie materiału, jak i żywotność narzędzia. Zastosuj techniki frezowania rur, aby precyzyjnie obrabiać puste i wąskie elementy. Wizualizuj charakterystykę ścieżki narzędzi, w tym kąty prowadzenia, położenia osi obrotowej i prędkości, aby zachować lepszą kontrolę i dokładność w całym procesie.

Zarządzanie danymi: uzyskać dostęp do zarządzania danymi CAM i umożliwić zarządzanie plikami w chmurze, w tym rejestrowanie i wymeldowanie plików produkcyjnych oraz kontrolę rewizji. Przeglądaj funkcje, które pomagają zidentyfikować zależności między częściami projektowymi a konfiguracjami CAM, podczas gdy zintegrowane wątki dyskusji i przypisania zadań wspierają współpracę między projektantami i producentami.

Obróbka obrotowa: Optymalizuj operacje frezowania 4-osiowego przy minimalnym nakładzie, usprawniając proces obróbki pod kątem wydajności. Zaimplementuj zaawansowane elementy sterujące, aby precyzyjnie zarządzać przesunięciem styków narzędzi i gęstością punktów, co prowadzi do lepszych wyników obróbki. Zautomatyzuj frezowanie resztkowe, aby zapewnić skuteczną obróbkę dowolnego nieobciętego materiału.

Frezowanie 3-osiowe: Przyspiesz obróbkę CNC dzięki zastosowaniu adaptacyjnej obróbki zgrubnej 3D, skracając całkowity czas cyklu. Zautomatyzuj frezowanie spoczynkowe, aby wspierać wielostopniową obróbkę zgrubną, zapewniając, że żaden materiał nie pozostanie bez cięcia Kontroluj obszary cięcia z precyzją przy użyciu zaawansowanych metod, zwiększając dokładność strategii obróbki. Stosuj płynne strategie wykończenia, aby zapewnić wysokiej jakości wykończenie powierzchni.

Frezowanie 2,5 osi: Maszyna z frezowaniem opartym na objętości umożliwiająca szybsze programowanie części pryzmatycznych, a obróbka oparta na funkcjach automatyzuje programowanie. Szybkie strategie obróbki skracają czas obróbki nawet o 60%, a programowanie wielu części zwiększa produktywność.

Toczenie: Skutecznie obrabiaj części cylindryczne na tokarkach z pojedynczymi i podwójnymi wrzecionami wykorzystując kompleksowe możliwości toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują operacje powierzchni, skrętu, obrotu tyłu, wiercenia i podcięcia, podczas gdy techniki wykończenia obejmują strategie wielokrotnego przebiegu i okładziny. Wykonywanie otworów obejmuje operacje punktowe, wiercenia, dziobania, wiórów, ryzowania i gwintowania, z rowkami oferującymi elastyczną kontrolę punktów śledzenia i gwintowanie średnic zewnętrznych i wewnętrznych.

Zintegrowane narzędzia CAD: NX CAM zapewnia wiodące w branży możliwości CAD do modelowania, edycji i montażu, co przyspiesza programowanie CNC. Za pomocą zintegrowanych tłumaczy można odczytać wszystkie standardowe formaty danych, w tym IGES, DXF, STEP, STL i JT.

Metryki produkcyjne oparte są na wewnętrznej obróbce testowej lub wewnętrznych badaniach porównawczych.

Renderowany obraz 3D narzędzia obrabiarki zaprojektowanego w oprogramowaniu NX.

Korzyści NX X Manufacturing:

  • Program przy użyciu zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do konkretnych potrzeb produkcyjnych
  • Zmniejsz koszty wstępne i usprawnij wdrażanie dzięki technologii chmury
  • Zwiększ produktywność dzięki wiodącym w branży możliwościom programowania CNC
  • Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
  • Rozszerz funkcjonalność swoich rozwiązań dzięki Value Based Licensing

Konfigurowalne rozwiązanie

Rozszerz funkcjonalność dzięki NX X Manufacturing Value Based Licensing, aby skonfigurować i dostosować swoje rozwiązania, w tym:

  • Zaawansowane narzędzia do modelowania
  • Specjalistyczne możliwości obróbki
  • Symulacja oparta na kodzie G
  • Nowoczesne rozwiązanie do przetwarzania końcowego

Funkcje oprogramowania NX X Manufacturing Premium

Porównaj rozwiązania CAD/CAM firmy NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań CAD/CAM NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Najlepsze oprogramowanie CAM do projektowania i produkcji

Nitin S., inżynier projektu, klient małych firm

Zaawansowane funkcje do obróbki części o skomplikowanej budowie

Mohammed S., kierownik programu, firma średniej wielkości

Doskonałe rozwiązanie do obliczeń 3D i tworzenia ścieżek narzędzi

Zweryfikowany użytkownik w produkcji, klient dla małych firm

Teamcenter Share: współpraca oparta na chmurze

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu współpracy nowej generacji firmy Siemens, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpieczna komunikacja i udostępnianie informacji wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Twoja subskrypcja obejmuje również dostęp do Teamcenter Share. Dzięki funkcjom, w tym bezpiecznej, centralnej pamięci masowej i udostępniania adresów e-mail, Teamcenter Share umożliwia natychmiastową, bezpieczną i łatwą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Konto Enterprise Cloud (ECA) zostanie udostępnione administratorom w celu uzyskania dostępu do usługi Teamcenter Share i delegowania dodatkowych uprawnień.

Z wyjątkiem użytkowników gości, wszyscy Autoryzowani Użytkownicy usług Teamcenter Share w chmurze otrzymają dostęp do training na żądanie „Pierwsze kroki z Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) na portalu Siemens Xcelerator Academy.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.