NX X Manufacturing to skalowalne rozwiązanie oparte na chmurze, które rozszerza dostęp do danych produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie. Gdy możliwości programowania NC nie są wymagane, NX X Manufacturing Essentials służy jako idealny punkt wejścia — umożliwiając użytkownikom wizualizację i interakcję z modelami części 3D i informacjami produkcyjnymi bezpośrednio w środowisku NX X Manufacturing.
Kluczowe cechy
Zarządzanie danymi: uzyskać dostęp do zarządzania danymi CAM i umożliwić zarządzanie plikami w chmurze, w tym rejestrowanie i wymeldowanie plików produkcyjnych oraz kontrolę rewizji. Przeglądaj funkcje, które pomagają zidentyfikować zależności między częściami projektowymi a konfiguracjami CAM, podczas gdy zintegrowane wątki dyskusji i przypisania zadań wspierają współpracę między projektantami i producentami.
Możliwości wizualizacji produkcji: przeglądaj konfiguracje, operacje i ścieżki narzędzi oraz przekazuj informacje zwrotne autorom programów NC i CMM, a także zadań tworzenia druku 3D. Generuj gotowy do produkcji kod G za pomocą postprocesorów z biblioteki opartej na chmurze z ponad 1000 postprocesorów za pośrednictwem Post Hub. Modyfikuj istniejące lub utwórz nowe postprocesory za pomocą konfiguratora Post, twórz modele kinematyki obrabiarek za pomocą narzędzia do tworzenia obrabiarek
Narzędzia do wizualizacji CAD: eksportuj lub importuj i wizualizuj modele części i zespołów w różnych formatach plików, w tym: Parasolid, IGES, DXF, STEP, STL i JT.
O NX X Manufacturing
NX X Manufacturing to rozwiązanie typu software-as-a-service (SaaS) z wiodącymi w branży możliwościami projektowania i produkcji wspomaganej komputerowo (CAD/CAM), z dodatkowymi zaletami elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze. Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania, wraz z licencjonowaniem opartym na wartości, zapewniają wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty NX X Manufacturing są dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji części i określonych procesów produkcyjnych.

Korzyści NX X Manufacturing:
- Program przy użyciu zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do konkretnych potrzeb produkcyjnych
- Zmniejsz koszty wstępne i usprawnij wdrażanie dzięki technologii chmury
- Zwiększ produktywność dzięki wiodącym w branży możliwościom programowania CNC
- Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
- Rozszerz funkcjonalność swoich rozwiązań dzięki licencji opartej na wartości
Konfigurowalne rozwiązanie
Rozszerz funkcjonalność produktów NX X Manufacturing o NX X Manufacturing Value Based Licensing i dodatki o wysokiej wartości. Możesz skonfigurować i dostosowywać rozwiązania do specyficznych wymagań produkcyjnych z dodatkowymi możliwościami, w tym:
- Automatyzacja sztucznej inteligencji (AI)
- Zaawansowane narzędzia do modelowania
- Zaawansowane operacje ścieżki narzędzi
- Symulacja oparta na kodzie G
- Produkcja addytywna
- Metrologia
- Konstrukcja linii
- Planowanie linii montażowej
- Tworzenie zestawów narzędzi NX X Open
- Współpraca oparta na chmurze