Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Charge Point Management System w oparciu o Numocity Technologies

Numocity jest liderem w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych i zarządzania energią, oferując zaawansowane oprogramowanie do ładowania dla operatorów punktów ładowania (CPO), operatorów flot i właścicieli pojazdów elektrycznych. Nasza oferta obejmuje solidny Charge Point Management System (CPMS), inteligentne funkcje ładowania i zarządzanie energią oraz Roaming Hub i Interconnect, które umożliwiają bezproblemowe ładowanie między sieciami. Działając w ponad 20 krajach, Numocity zasila znaczną część indyjskich ładowarek publicznych i obsługuje główną platformę roamingu producentów OEM pojazdów.

Certyfikat ISO 27001:2022, Numocity zapewnia bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej mobilności dzięki innowacyjnym, skalowalnym rozwiązaniom, przyczyniając się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 7 (Affordable and Clean Energy).

Dlaczego CPMS z możliwością bieli?

Nasz CPMS to skalowalna platforma do zarządzania sieciami ładowania pojazdów elektrycznych dowolnej wielkości. Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalną diagnostykę, zarządzanie usterkami, inteligentną dystrybucję energii, dynamiczne taryfy, uwierzytelnianie RFID i wiele opcji płatności. Platforma integruje się z systemami zarządzania flotą i budynkami, zapewniając jednocześnie zaawansowane narzędzia analityczne, raportowanie i optymalizację, które pomagają operatorom zmaksymalizować wydajność ładowarki, czas pracy i przychody.

Zalety

  • Zwiększenie wydajności dzięki zarządzaniu ładowarką w czasie rzeczywistym
  • Bezproblemowe skalowanie dzięki gotowej na przyszłość infrastrukturze oprogramowania
  • CPO mogą optymalizować generowanie przychodów dzięki zaawansowanym strukturom taryfowym i różnorodnym opcjom płatności

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby