Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Noodoe EV OS w oparciu o Noodoe

Dzięki Noodoe EV OS kontrolujesz swój program ładowania, a informacje są na wyciągnięcie ręki. Możesz uruchomić jedną stację ładującą lub całą sieć ładowania w różnych witrynach. Otrzymujesz operację ładowania ręcznego, a Noodoe obsługuje automatyczne dostarczanie usług, przetwarzanie płatności i zarządzanie operacjami. Plus, ciesz się jednym z najwyższych czasów dostępności usług w branży.

Dlaczego Noodoe EV OS?

Dzięki Noodoe EV OS zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych jest proste i bezstresowe. Uruchom jedną ładowarkę lub nadzoruj sieć wielu lokalizacji z jednego miejsca. Noodoe EV OS automatyzuje każdy aspekt usługi ładowania, od płynnego przetwarzania płatności po zarządzanie operacjami w czasie rzeczywistym. Bądź na bieżąco dzięki jasnym, praktycznym spostrzeżeniom dostępnym na wyciągnięcie ręki. Ciesz się niezrównaną wygodą, łatwą kontrolą i wiodącą w branży niezawodnością, dzięki czemu możesz skupić się na swoich klientach i swojej podstawowej działalności.

Noodoe EV OS

Zalety

  • Wiodąca w branży niezawodność i czas sprawności w celu uniknięcia zakłóceń w serwisie
  • Kontroluj koszty energii poprzez optymalizację zużycia i ładowania poza godzinami szczytu
  • Informacje operacyjne w czasie rzeczywistym wspierające lepsze decyzje i zwiększające wydajność
  • Najbardziej zintegrowana platforma do ładowania pojazdów elektrycznych do przyszłych operacji
  • Proste metody aktywacji użytkownika ułatwiające ładowanie dla każdego typu kierowcy
  • Łatwe raportowanie przychodów upraszcza śledzenie i zwiększa dokładność

Dostępne funkcje