Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

VoluTurn w oparciu o ModuleWorks

W ModuleWorks dostarczamy zaawansowane oprogramowanie do generowania ścieżek narzędzi, symulacji i optymalizacji w celu poprawy wydajności produkcji. Nasze inteligentne ścieżki narzędzi skracają czasy cyklu i poprawiają jakość powierzchni, a symulacja w czasie rzeczywistym zapobiega błędom i kolizjom. Optymalizacja oparta na fizyce zapewnia bezpieczną i wydajną pracę maszyn i narzędzi skrawających. Rozwiązania te pomagają producentom udoskonalać strategie obróbki skrawaniem, zwiększając produktywność, obniżając koszty i poprawiając jakość produktów.

Dlaczego Naukowe ścieżki narzędzi tokarskich zaprojektowane do rozwiązywania wyzwań?

VoluTurn dostarcza wysokowydajne, oparte na nauce ścieżki tokarskie zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań związanych z toczeniem CNC — zwłaszcza podczas obróbki materiałów trudnych do cięcia, takich jak superstopy na bazie niklu. Obsługuje programistów CNC, inżynierów i producentów w sektorach lotniczych, medycznych i energetycznych, którzy wymagają niezawodności, spójności i szybkości.
Konwencjonalne toczenie często prowadzi do nierównomiernych obciążeń, nacięcia narzędzi, nagromadzenia ciepła i słabego wykończenia powierzchni. VoluTurn rozwiązuje te problemy za pomocą opatentowanych ścieżek narzędzi, które inteligentnie zarządzają ciśnieniem skrawania i obciążeniem wiórów podczas operacji, zapewniając płynniejszy ruch i bezbłędne ścieżki.
VoluTurn obsługuje również standardowe wstawki ISO i unikalne strategie ścieżki narzędzi, takie jak Palindrome, w celu uproszczenia programowania przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Rezultat: skrócony czas cyklu, dłuższa żywotność narzędzia i wyższa jakość części. Wartość klienta jest mierzona niższymi kosztami części, wydłużonym czasem pracy maszyny i pewnością podjęcia bardziej złożonych prac tokarskich.

ścieżka narzędzi

Zalety

  • VoluTurn zapewnia płynniejsze, bezbłędne ścieżki narzędzi, które skracają czas cyklu, wydłużają żywotność narzędzia i poprawiają wykończenie powierzchni — szczególnie w przypadku materiałów trudnych do obróbki, takich jak Inconel i tytan. Inteligentne strategie cięcia zwiększają wydajność i niezawodność podczas toczenia.
  • VoluTurn upraszcza programowanie poprzez automatyzację złożonych strategii toczenia, w tym obsługę kształtów wstawiania ISO i zoptymalizowanych sekwencji cięć. Użytkownicy uzyskują szybsze konfiguracje, mniej błędów i spójne wyniki — nawet w trudnych częściach.
  • VoluTurn pomaga wypełnić lukę w umiejętnościach, automatyzując strategie toczenia na poziomie ekspertów, ułatwiając mniej doświadczonym programistom tworzenie wysokiej jakości, wydajnych ścieżek narzędzi, zmniejszając zależność od wiedzy plemiennej i poprawiając spójność w całym sklepie.
  • VoluTurn pomaga wyeliminować przeróbki, generując bezbłędne, gotowe do symulacji ścieżki narzędzi, które z góry uwzględniają ciśnienie skrawania i geometrię części. Zapobiega to niespodziankom na maszynie, zmniejszając ilość odpadów, opóźnień i kosztownych regulacji w ostatniej chwili.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Główny producent silników lotniczych

Używając VoluTurn na Ti-17 blisk, skróciliśmy czas programowania o połowę i drastycznie zmniejszyliśmy użycie wkładki. Ścieżki narzędzi wyeliminowały przeróbki i poprawiły jakość pierwszego przejścia. W twardych materiałach, takich jak Rene'88 i Inco 718, nie złamaliśmy ani jednej wkładki z powodu problemów ze ścieżką narzędzi.