Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

VoluMill w oparciu o ModuleWorks

W ModuleWorks dostarczamy zaawansowane oprogramowanie do generowania ścieżek narzędzi, symulacji i optymalizacji w celu poprawy wydajności produkcji. Nasze inteligentne ścieżki narzędzi skracają czasy cyklu i poprawiają jakość powierzchni, a symulacja w czasie rzeczywistym zapobiega błędom i kolizjom. Optymalizacja oparta na fizyce zapewnia bezpieczną i wydajną pracę maszyn i narzędzi skrawających. Rozwiązania te pomagają producentom udoskonalać strategie obróbki skrawaniem, zwiększając produktywność, obniżając koszty i poprawiając jakość produktów.

Dlaczego Wysoka wydajność obróbki?

VoluMill to wysokowydajny silnik ścieżki narzędziowej zaprojektowany w celu optymalizacji operacji frezowania zgrubnego w obróbce CNC. Służy producentom w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, medycznym i ogólnym, którzy muszą skrócić czas cyklu, wydłużyć żywotność narzędzia i poprawić wydajność cięcia. Tradycyjne metody obróbki zgrubnej powodują niespójne obciążenia, nadmierne ciepło i przedwczesne zużycie narzędzi. VoluMill rozwiązuje to poprzez generowanie ścieżek narzędzi opartych na fizyce, które utrzymują stałą szybkość usuwania materiału, umożliwiając szybsze posuwy, płynniejszy ruch i bezpieczniejsze warunki cięcia. Wartość jest jasna: do 80% skrócenie czasu cyklu, 500% wydłużenie żywotności narzędzia i 50% mniej czasu programowania. VoluMill umożliwia sklepom szybsze obrabianie, dłuższe działanie bez nadzoru i uzyskiwanie przewidywalnych, powtarzalnych wyników.

Model 3D CAD z wizualizacją ścieżki narzędzia

Zalety

  • VoluMill zapewnia szybsze czasy cykli i znacznie dłuższą żywotność narzędzia, generując zoptymalizowane, oparte na nauce ścieżki frezowania zgrubnego. Użytkownicy korzystają z niższych kosztów obróbki i zwiększonej niezawodności, zwłaszcza w przypadku materiałów o wysokiej wartości lub trudnych do obróbki.
  • VoluMill upraszcza również programowanie, automatyzując optymalne strategie ścieżki narzędzi, skracając czas konfiguracji i minimalizując potrzebę ręcznej regulacji - ułatwiając sklepom osiąganie spójnych, wysokiej jakości wyników we wszystkich materiałach.

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

Łańcuch dostaw

Dostawcy lotniczy przezwyciężyli problemy z mocowaniem próżniowym za pomocą VoluMill. Stała siła zapobiegała ruchowi części i konsekwentne tworzenie wiórów równomiernie odprowadzało ciepło, eliminując wypaczenie.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace skraca czas cyklu obróbki zgrubnej z 2+ godzin do 38 minut na częściach tytanowych za pomocą VoluMill. Trwałość narzędzia potroiła się, czas programowania spadł o 40%, a nawet małe maszyny zapewniały dużą wydajność - pomagając im zdobyć więcej pracy i przekraczać wymagania klientów.

Poznaj zasoby i powiązane produkty